FLH T
FLH-T 600
Aquecedor com ventilador 600W braçadeira +Thermostat
115VAC CLP CE UL
Número de produto:
17060315007
Gama de aquecedores Pfannenberg com termóstato integrado. Esta gama foi especificamente concebida para ambientes exigentes, nomeadamente turbinas eólicas e para utilização no setor das telecomunicações.
- Ar quente distribuído por ventilador - Ideal para grandes armários elétricos
- Termóstato ajustável integrado - Regulação automática e flexível do compartimento, sem necessidade de instalar um dispositivo de controlo
- Testado de acordo com as especificações do material circulante - Resistente a choques e vibrações
- Resistente a choques e vibrações - Aplicável em setores como a energia eólica, as telecomunicações e outras máquinas móveis
- Desempenho de aquecimento rápido - Minimiza o tempo de inatividade ao atingir rapidamente a temperatura mínima de funcionamento especificada após o arranque a frio.
Informações de produto "FLH-T 600 HEATER 600W 115 AC"
Gama de aquecedores Pfannenberg com termóstato integrado. Esta gama foi especificamente concebida para ambientes exigentes, nomeadamente turbinas eólicas e para utilização no setor das telecomunicações.
- Ar quente distribuído por ventilador - Ideal para grandes armários elétricos
- Termóstato ajustável integrado - Regulação automática e flexível do compartimento, sem necessidade de instalar um dispositivo de controlo
- Testado de acordo com as especificações do material circulante - Resistente a choques e vibrações
- Resistente a choques e vibrações - Aplicável em setores como a energia eólica, as telecomunicações e outras máquinas móveis
- Desempenho de aquecimento rápido - Minimiza o tempo de inatividade ao atingir rapidamente a temperatura mínima de funcionamento especificada após o arranque a frio.
- Potência de aquecimento elétrico
- 600 W
- Ventilador incluído
- Sim (1)
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Classe de proteção elétrica
- 2
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-70 °C
- Diferença de temperatura de comutação (K)
- < 7 K
- Tolerância do ponto de comutação (K)
- ±4 K
- Tipo de ligação
- Braçadeira de mola
- Peso do produto (kg)
- 1,34 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077398
- ETIM-Class
- EC000737
- Termóstato incluído
- Sim (1)
- Dimensões do produto (mm)
- 100 mm x 150 mm x 164 mm
- Potência de aquecimento elétrico
- 600 W
- Ventilador incluído
- Sim (1)
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Classe de proteção elétrica
- 2
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-158 °F
- Diferença de temperatura de comutação (K)
- < 7 K
- Tolerância do ponto de comutação (K)
- ±4 K
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Tipo de ligação
- Braçadeira de mola
- Peso do produto (lb.)
- 2,955 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077398
- ETIM-Class
- EC000737
- Termóstato incluído
- Sim (1)
- Dimensões do produto (polegadas)
- 3.94 inch x 5.91 inch x 6.46 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.44 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 672.69 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 489.82 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 489.82 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 175.59 KB | Download | |
| Manual FLH-T | N/A | 672.69 KB | Download | |
| Conformity FLH_250-1000 | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |
Technical Drawings
FLH-T 600 HEATER 600W 115 AC
- X
- 150 mm
- X1
- 138 mm
- X2
- 6 mm
- X3
- 5.4 mm
- Y
- 100 mm
- Z
- 164 mm
- Z1
- 100 mm
- Z2
- 13.3 mm
- Z3
- 5 mm
- X
- 5.91 in
- X1
- 5.43 in
- X2
- 0.24 in
- X3
- 0.21 in
- Y
- 3.94 in
- Z
- 6.46 in
- Z1
- 3.94 in
- Z2
- 0.52 in
- Z3
- 0.2 in
Dimensões