Convection Heaters
FLH-TF 200
Aquecedor por convecção 200W braçadeira
115VAC CLP CE UL
Número de produto:
17020015407
- Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
- Fixação por encaixe
para calha DIN de 35 mm está
integrada - Fácil montagem
- Construção sem ventilador - Conceção robusta e longa vida útil do produto
- Conceção com ampla gama de tensão de entrada (xx-xx V CA) - Simplifica a implementação global e reduz a complexidade das variantes
- Aquecimento de pontos críticos em recintos de grandes dimensões - Fornece calor apenas onde é necessário
Informações de produto "FLH-TF 200 rad.heat. 200W 115AC"
- Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
- Fixação por encaixe
para calha DIN de 35 mm está
integrada - Fácil montagem
- Construção sem ventilador - Conceção robusta e longa vida útil do produto
- Conceção com ampla gama de tensão de entrada (xx-xx V CA) - Simplifica a implementação global e reduz a complexidade das variantes
- Aquecimento de pontos críticos em recintos de grandes dimensões - Fornece calor apenas onde é necessário
- Potência de aquecimento elétrico
- 200 W
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 103-126 V
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-70 °C
- Intervalo de temperatura de referência (°C)
- -40-70 °C
- Tipo de ligação
- Braçadeira de mola
- Peso do produto (kg)
- 1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131076032
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensões do produto (mm)
- 140 mm x 102 mm x 137 mm
- Potência de aquecimento elétrico
- 200 W
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 103-126 V
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-158 °F
- Intervalo de temperatura de referência (°F)
- -40-158 °F
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Tipo de ligação
- Braçadeira de mola
- Peso do produto (lb.)
- 2,2 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131076032
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensões do produto (polegadas)
- 5.5 inch x 4 inch x 5.375 inch
Dados técnicos
Technical Drawings
FLH-TF 200 rad.heat. 200W 115AC
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 215 mm
- Y2
- 35 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 8.46 in
- Y2
- 1.38 in
- Z
- 1.97 in
Dimensões