You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "FLH-TF 400 rad.heat. 400W 115AC"

  • Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
  • Fixação por encaixe
    para calha DIN de 35 mm está
    integrada - Fácil montagem
  • Construção sem ventilador - Conceção robusta e longa vida útil do produto
  • Conceção com ampla gama de tensão de entrada (xx-xx V CA) - Simplifica a implementação global e reduz a complexidade das variantes
  • Aquecimento de pontos críticos em recintos de grandes dimensões - Fornece calor apenas onde é necessário
Dados técnicos
Potência de aquecimento elétrico
400 W
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (60 Hz)
103-126 V
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-70 °C
Intervalo de temperatura de referência (°C)
-40-70 °C
Tipo de ligação
Braçadeira de mola
Peso do produto (kg)
1,4 kg
GTIN (EAN)
4061131076988
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (mm)
191 mm x 102 mm x 137 mm
Potência de aquecimento elétrico
400 W
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (60 Hz)
103-126 V
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-158 °F
Intervalo de temperatura de referência (°F)
-40-158 °F
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Tipo de ligação
Braçadeira de mola
Peso do produto (lb.)
3 lb.
GTIN (EAN)
4061131076988
ETIM-Class
EC000737
Dimensões do produto (polegadas)
7.5 inch x 4 inch x 5.375 inch
Description Language Type Size Link
User manual short DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 67.04 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.4 MB Download

Technical Drawings

FLH-TF 400 rad.heat. 400W 115AC

Dimensões
L
500 mm
X
70 mm
Y1
215 mm
Y2
35 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
8.46 in
Y2
1.38 in
Z
1.97 in