FLZ 540 Twin Series
FLZ 542
Termóstato duplo FLZ mecânico Normalmente fechado (NC) e normalmente fechado (NC) para o aquecedor
32-140°F <7K ±4%
Número de produto:
17142000010
A série FLZ de termóstatos duplos integra dois termóstatos com comutação independente. Estão disponíveis com contactos N.C./N.O., N.C./N.C. e N.O./N.O. Ao contrário dos termóstatos com contactos de comutação, os dispositivos ligados podem ser comutados em diferentes intervalos de temperatura.
- Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
- Fecho de encaixe integrado - Permite uma montagem rápida e fácil em calha DIN
- 2 termóstatos com comutação independente - Permite controlar os dispositivos ligados em diferentes intervalos de temperatura
- 2 termóstatos numa caixa compacta - Poupa espaço no armário
Informações de produto "FLZ 542 THERM. Ö/Ö 30°-140°F"
A série FLZ de termóstatos duplos integra dois termóstatos com comutação independente. Estão disponíveis com contactos N.C./N.O., N.C./N.C. e N.O./N.O. Ao contrário dos termóstatos com contactos de comutação, os dispositivos ligados podem ser comutados em diferentes intervalos de temperatura.
- Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
- Fecho de encaixe integrado - Permite uma montagem rápida e fácil em calha DIN
- 2 termóstatos com comutação independente - Permite controlar os dispositivos ligados em diferentes intervalos de temperatura
- 2 termóstatos numa caixa compacta - Poupa espaço no armário
- Número do artigo
- 17142000010
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 10 A
- Diferença de temperatura de comutação (K)
- <7 K
- Tolerância do ponto de comutação (K)
- ±4 K
- Ponto de regulação máximo da temperatura (°C)
- 60 °C
- Ponto de regulação mínimo da temperatura (°C)
- 0 °C
- Intervalo de temperatura de referência (°C)
- 0-60 °C
- Tipo de sonda
- Bimetálico
- Adequado para
- para o aquecedor
- Tipo de função do interruptor 1
- Normalmente fechado (NC)
- Tipo de função do interruptor 2 (no caso de uma unidade combinada)
- Normalmente fechado (NC)
- Implementação do dispositivo
- Termostato / Termostato
- Tipo de dispositivo 1
- Thermostat
- Tipo de aparelho 2 (se for uma unidade combinada)
- Thermostat
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 120-240 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 120-240 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10-30 V
- Tipo de unidade de medida
- °F
- Tipo de unidade de escala (segunda escala para gêmeos)
- °F
- Tipo de comutação (elétrica / mecânica)
- mecânico
- Peso do produto (kg)
- 0,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131078999
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensões do produto (mm)
- 81 mm x 59 mm x 37 mm
- Número do artigo
- 17142000010
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 10 A
- Diferença de temperatura de comutação (K)
- <7 K
- Tolerância do ponto de comutação (K)
- ±4 K
- Ponto de regulação máximo da temperatura (°F)
- 140 °F
- Ponto de regulação da temperatura mínima (°F)
- 32 °F
- Intervalo de temperatura de referência (°F)
- 32-140 °F
- Tipo de sonda
- Bimetálico
- Adequado para
- para o aquecedor
- Tipo de função do interruptor 1
- Normalmente fechado (NC)
- Tipo de função do interruptor 2 (no caso de uma unidade combinada)
- Normalmente fechado (NC)
- Implementação do dispositivo
- Termostato / Termostato
- Tipo de dispositivo 1
- Thermostat
- Tipo de aparelho 2 (se for uma unidade combinada)
- Thermostat
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 120-240 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 120-240 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10-30 V
- Tipo de unidade de medida
- °F
- Tipo de unidade de escala (segunda escala para gêmeos)
- °F
- Tipo de comutação (elétrica / mecânica)
- mecânico
- ETIM-Class
- EC004587
- GTIN (EAN)
- 4061131078999
- Peso do produto (lb.)
- 0,22 lb.
- Dimensões do produto (polegadas)
- 3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.76 MB | Download |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 417.59 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 415.75 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 415.75 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.77 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |
Technical Drawings
FLZ 542 THERM. Ö/Ö 30°-140°F
- X
- 59 mm
- Y
- 80.5 mm
- Z
- 38 mm
- X
- 2.32 in
- Y
- 3.17 in
- Z
- 1.5 in
Dimensões