You are currently viewing content for: Rússia · português

Informações de produto "FLZ 543 THERMOSTAT S/S 0..60°C"

A série FLZ de termóstatos duplos integra dois termóstatos com comutação independente. Estão disponíveis com contactos N.C./N.O., N.C./N.C. e N.O./N.O. Ao contrário dos termóstatos com contactos de comutação, os dispositivos ligados podem ser comutados em diferentes intervalos de temperatura.

  • Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
  • Fecho de encaixe integrado - Permite uma montagem rápida e fácil em calha DIN
  • 2 termóstatos com comutação independente - Permite controlar os dispositivos ligados em diferentes intervalos de temperatura
  • 2 termóstatos numa caixa compacta - Poupa espaço no armário
Dados técnicos
Número do artigo
17143000000
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
10 A
Diferença de temperatura de comutação (K)
<7 K
Tolerância do ponto de comutação (K)
±4 K
Ponto de regulação máximo da temperatura (°C)
60 °C
Ponto de regulação mínimo da temperatura (°C)
0 °C
Intervalo de temperatura de referência (°C)
0-60 °C
Potência máxima de comutação
10
Tipo de sonda
Bimetálico
Adequado para
para o filterfan
Tipo de função do interruptor 1
Normalmente aberto (NO)
Tipo de função do interruptor 2 (no caso de uma unidade combinada)
Normalmente aberto (NO)
Implementação do dispositivo
Termostato / Termostato
Tipo de dispositivo 1
Thermostat
Tipo de aparelho 2 (se for uma unidade combinada)
Thermostat
Intervalo de tensão (50 Hz)
120-240 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
120-240 V
Intervalo de tensão (CC)
10-30 V
Tipo de unidade de medida
°C
Tipo de unidade de escala (segunda escala para gêmeos)
°C
Tipo de comutação (elétrica / mecânica)
mecânico
Peso do produto (kg)
0,1 kg
GTIN (EAN)
4061131079026
ETIM-Class
EC004587
Dimensões do produto (mm)
81 mm x 59 mm x 37 mm
Número do artigo
17143000000
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
10 A
Diferença de temperatura de comutação (K)
<7 K
Tolerância do ponto de comutação (K)
±4 K
Ponto de regulação máximo da temperatura (°F)
140 °F
Ponto de regulação da temperatura mínima (°F)
32 °F
Intervalo de temperatura de referência (°F)
32-140 °F
Potência máxima de comutação
10
Tipo de sonda
Bimetálico
Adequado para
para o filterfan
Tipo de função do interruptor 1
Normalmente aberto (NO)
Tipo de função do interruptor 2 (no caso de uma unidade combinada)
Normalmente aberto (NO)
Implementação do dispositivo
Termostato / Termostato
Tipo de dispositivo 1
Thermostat
Tipo de aparelho 2 (se for uma unidade combinada)
Thermostat
Intervalo de tensão (50 Hz)
120-240 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
120-240 V
Intervalo de tensão (CC)
10-30 V
Tipo de unidade de medida
°C
Tipo de unidade de escala (segunda escala para gêmeos)
°C
Tipo de comutação (elétrica / mecânica)
mecânico
ETIM-Class
EC004587
GTIN (EAN)
4061131079026
Peso do produto (lb.)
0,22 lb.
Dimensões do produto (polegadas)
3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 415.75 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 415.75 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 417.59 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.77 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 543 THERMOSTAT S/S 0..60°C

Dimensões
X
59 mm
Y
80.5 mm
Z
38 mm
X
2.32 in
Y
3.17 in
Z
1.5 in