You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "FLZ 610 HYGR. 115 AC 40-90% rF"

  • Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
  • Fecho de encaixe integrado - Permite uma montagem rápida e fácil em calha DIN
Dados técnicos
Número do artigo
17218150000
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
8 A
Intervalo de valor de referência da humidade relativa
40-90 rH%
Diferença de temperatura de comutação (K)
2 K
Tolerância do ponto de comutação (K)
±1 K
Ponto de regulação máximo da temperatura (°C)
60 °C
Ponto de regulação mínimo da temperatura (°C)
0 °C
Intervalo de temperatura de referência (°C)
0-60 °C
Tipo de sonda
Sensor eletrónico
Adequado para
para aquecedor/ventilador do filtro
Tipo de função do interruptor 1
Comutação (NO/NC)
Implementação do dispositivo
Hygrostat / Thermostat
Tipo de dispositivo 1
Thermostat
Tipo de aparelho 2 (se for uma unidade combinada)
Thermostat
Intervalo de tensão (50 Hz)
120-240 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
120-240 V
Intervalo de tensão (CC)
24-24 V
Tipo de unidade de medida
°C
Tipo de unidade de escala (segunda escala para gêmeos)
RH
Tipo de comutação (elétrica / mecânica)
elétrico
Diferença de temperatura de comutação do higrostato (%)
4 %
Higrostato com tolerância de ponto de comutação (K)
±1 %
Peso do produto (kg)
0,09 kg
GTIN (EAN)
4061131079316
ETIM-Class
EC004587
Dimensões do produto (mm)
81 mm x 59 mm x 37 mm
Número do artigo
17218150000
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
8 A
Intervalo de valor de referência da humidade relativa
40-90 rH%
Diferença de temperatura de comutação (K)
2 K
Tolerância do ponto de comutação (K)
±1 K
Ponto de regulação máximo da temperatura (°F)
140 °F
Ponto de regulação da temperatura mínima (°F)
32 °F
Intervalo de temperatura de referência (°F)
32-140 °F
Tipo de sonda
Sensor eletrónico
Adequado para
para aquecedor/ventilador do filtro
Tipo de função do interruptor 1
Comutação (NO/NC)
Implementação do dispositivo
Hygrostat / Thermostat
Tipo de dispositivo 1
Thermostat
Tipo de aparelho 2 (se for uma unidade combinada)
Thermostat
Intervalo de tensão (50 Hz)
120-240 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
120-240 V
Intervalo de tensão (CC)
24-24 V
Tipo de unidade de medida
°C
Tipo de unidade de escala (segunda escala para gêmeos)
RH
Tipo de comutação (elétrica / mecânica)
elétrico
Diferença de temperatura de comutação do higrostato (%)
4 %
Higrostato com tolerância de ponto de comutação (K)
±1 %
ETIM-Class
EC004587
GTIN (EAN)
4061131079316
Peso do produto (lb.)
0,2 lb.
Dimensões do produto (polegadas)
3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 610 N/A pdf 407.76 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download