Hygrostats & Hygrotherms
FLZ 610
Higrotermostato/Termóstato FLZ elétrico Comutação (NO/NC) para aquecedor/ventilador do filtro
40-90rH% 4%±1% 0-60°C 2K ±1%
Número de produto:
17218100005
- Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
- Fecho de encaixe integrado - Permite uma montagem rápida e fácil em calha DIN
Informações de produto "FLZ 610 HYGR. 230 AC 40-90% rF"
- Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
- Fecho de encaixe integrado - Permite uma montagem rápida e fácil em calha DIN
- Número do artigo
- 17218100005
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 8 A
- Intervalo de valor de referência da humidade relativa
- 40-90 rH%
- Diferença de temperatura de comutação (K)
- 2 K
- Tolerância do ponto de comutação (K)
- ±1 K
- Ponto de regulação máximo da temperatura (°C)
- 60 °C
- Ponto de regulação mínimo da temperatura (°C)
- 0 °C
- Intervalo de temperatura de referência (°C)
- 0-60 °C
- Tipo de sonda
- Sensor eletrónico
- Adequado para
- para aquecedor/ventilador do filtro
- Tipo de função do interruptor 1
- Comutação (NO/NC)
- Implementação do dispositivo
- Hygrostat / Thermostat
- Tipo de dispositivo 1
- Thermostat
- Tipo de aparelho 2 (se for uma unidade combinada)
- Thermostat
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 120-240 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 120-240 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 24-24 V
- Tipo de unidade de medida
- °C
- Tipo de unidade de escala (segunda escala para gêmeos)
- RH
- Tipo de comutação (elétrica / mecânica)
- elétrico
- Diferença de temperatura de comutação do higrostato (%)
- 4 %
- Higrostato com tolerância de ponto de comutação (K)
- ±1 %
- Peso do produto (kg)
- 0,45 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131079231
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensões do produto (mm)
- 81 mm x 59 mm x 37 mm
- Número do artigo
- 17218100005
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 8 A
- Intervalo de valor de referência da humidade relativa
- 40-90 rH%
- Diferença de temperatura de comutação (K)
- 2 K
- Tolerância do ponto de comutação (K)
- ±1 K
- Ponto de regulação máximo da temperatura (°F)
- 140 °F
- Ponto de regulação da temperatura mínima (°F)
- 32 °F
- Intervalo de temperatura de referência (°F)
- 32-140 °F
- Tipo de sonda
- Sensor eletrónico
- Adequado para
- para aquecedor/ventilador do filtro
- Tipo de função do interruptor 1
- Comutação (NO/NC)
- Implementação do dispositivo
- Hygrostat / Thermostat
- Tipo de dispositivo 1
- Thermostat
- Tipo de aparelho 2 (se for uma unidade combinada)
- Thermostat
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 120-240 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 120-240 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 24-24 V
- Tipo de unidade de medida
- °C
- Tipo de unidade de escala (segunda escala para gêmeos)
- RH
- Tipo de comutação (elétrica / mecânica)
- elétrico
- Diferença de temperatura de comutação do higrostato (%)
- 4 %
- Higrostato com tolerância de ponto de comutação (K)
- ±1 %
- ETIM-Class
- EC004587
- GTIN (EAN)
- 4061131079231
- Peso do produto (lb.)
- 0,992 lb.
- Dimensões do produto (polegadas)
- 3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 610 | N/A | 407.76 KB | Download | |
| FLZ 610 HYGR. 230 AC 40-90% rF | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| FLZ 610 HYGR. 230 AC 40-90% rF | N/A | 33.81 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |