Pfire
Pfire Conjunto de buzina e LED 103dB
48VDC RAL3000 CL
Número de produto:
23282631010
Os dispositivos de sinalização combinados da série PFIRE proporcionam uma sinalização sonora e visual de alarme de incêndio, em conformidade com as normas, para edifícios públicos e comerciais. A sinalização LED integrada permite uma notificação e evacuação fiáveis, com elevada eficiência energética.
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
Informações de produto "NSF100 RD/CL 18-56DC IP65 3000"
Os dispositivos de sinalização combinados da série PFIRE proporcionam uma sinalização sonora e visual de alarme de incêndio, em conformidade com as normas, para edifícios públicos e comerciais. A sinalização LED integrada permite uma notificação e evacuação fiáveis, com elevada eficiência energética.
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
- Número do artigo
- 23282631010
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 48-48 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 18-56 V
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua
- 0,053 A
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,03 A
- Tipo de tensão
- DC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 103 dB(A)
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -12 dB
- Número de toques de alarme
- 32
- Número de tons externos selecionáveis
- 2
- cor da lente
- Limpar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -25-70 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 65
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (kg)
- 0,226 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131260806
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensões do produto (mm)
- 91.5 mm x 104 mm x 104 mm
- Número do artigo
- 23282631010
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 48-48 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 18-56 V
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,03 A
- Tipo de tensão
- DC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 103 dB(A)
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -12 dB
- Número de toques de alarme
- 32
- Número de tons externos selecionáveis
- 2
- cor da lente
- Limpar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -13-158 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 65
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (lb.)
- 0,5 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131260806
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensões do produto (polegadas)
- 3.6 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 313.14 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 313.14 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 188.53 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 324.24 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.34 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 861.23 KB | Download |