You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "NSF100 RD/RD 18-56DC IP65 3000"

Os dispositivos de sinalização combinados da série PFIRE proporcionam uma sinalização sonora e visual de alarme de incêndio, em conformidade com as normas, para edifícios públicos e comerciais. A sinalização LED integrada permite uma notificação e evacuação fiáveis, com elevada eficiência energética.

  • Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
Dados técnicos
Número do artigo
23282635010
Intervalo de tensão nominal (CC)
48-48 V
Intervalo de tensão (CC)
18-56 V
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,053 A
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,03 A
Tipo de tensão
DC
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
103 dB(A)
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-12 dB
Número de toques de alarme
32
Número de tons externos selecionáveis
2
cor da lente
Limpar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-70 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
65
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (kg)
0,226 kg
GTIN (EAN)
4061131260813
ETIM-Class
EC001354
Dimensões do produto (mm)
91.5 mm x 104 mm x 104 mm
Número do artigo
23282635010
Intervalo de tensão nominal (CC)
48-48 V
Intervalo de tensão (CC)
18-56 V
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,03 A
Tipo de tensão
DC
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
103 dB(A)
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-12 dB
Número de toques de alarme
32
Número de tons externos selecionáveis
2
cor da lente
Limpar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-13-158 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
65
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
0,5 lb.
GTIN (EAN)
4061131260813
ETIM-Class
EC001354
Dimensões do produto (polegadas)
3.6 inch x 4.09 inch x 4.09 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 313.14 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 313.14 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 188.53 KB Download
Certificate EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 324.24 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.34 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 861.23 KB Download