You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PA 20 24 AC"

Os sinalizadores sonoros da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme em ambientes industriais. O seu design flexível, a elevada eficiência e a fácil instalação contribuem para um funcionamento seguro e económico.

  • Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
  • Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
  • Vedantes e parafusos que não se perdem - Manuseamento seguro e fácil para uma cablagem e instalação mais rápidas
  • Ligação elétrica apenas na base do invólucro - Evitar a montagem com três mãos, pouco prática, para uma instalação fácil e sem erros
  • Terminais elétricos redundantes - Fácil ligação e conexão em cadeia para instalações com várias unidades
Dados técnicos
Número do artigo
23370300000
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
24-24 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
21.6-26.4 V
Tipo de tensão
AC
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
1,6 A
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
122 dB(A)
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-9 dB
Número de toques de alarme
80
Número de tons externos selecionáveis
4
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
Mistura de PC/ABS
Dimensão da entrada de cabos
M20
GTIN (EAN)
4061131147725
ETIM-Class
EC001354
Dimensões do produto (mm)
170 mm x 214 mm x 181 mm
Número do artigo
23370300000
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
24-24 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
21.6-26.4 V
Tipo de tensão
AC
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
1,6 A
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
122 dB(A)
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-9 dB
Número de toques de alarme
80
Número de tons externos selecionáveis
4
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
Mistura de PC/ABS
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
4,85 lb.
GTIN (EAN)
4061131147725
ETIM-Class
EC001354
Dimensões do produto (polegadas)
6.69 inch x 8.43 inch x 7.13 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.2 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 489.79 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 327.26 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.52 MB Download
Product sheet DE PDF 4.13 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.13 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 524.32 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Conformity_CE_085506672_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA10_PA20.pdf N/A pdf 56.66 KB Download
Conformity_UKCA_085507025_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA10_PA20.pdf N/A pdf 33.1 KB Download
Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 N/A pdf 1.67 MB Download
MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. N/A pdf 4.52 MB Download
Tamanho da cobertura sonora
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Nível de pressão sonora necessário Área de cobertura sonora
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
90 dB (A) 27.1 30.9 32.7
85 dB (A) 48.1 54.9 58.1
80 dB (A) 85.6 97.7 103.3
75 dB (A) 152.2 173.7 183.6

Technical Drawings