Patrol
PA L 1-R
Patrol Conjunto de sonda radial e LED 105dB 3cd
12-48VDC 24-48VAC RAL7035 RD
Número de produto:
23383635002
As sirenes e balizas combinadas da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora e visual fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme. A sua elevada eficiência, configuração flexível e fácil instalação tornam-nas uma solução segura e económica para ambientes industriais.
- Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
- Combinação flexível - Os sinais sonoros e visuais funcionam em conjunto ou separadamente, conforme necessário
- Controlo independente da unidade de sinalização sonora e luminosa - Modos de sinalização flexíveis, por exemplo, para alarmes prévios e principais
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Informações de produto "PA L 1-R 10-60 DC RD UL 7035 18V-53V AC"
As sirenes e balizas combinadas da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora e visual fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme. A sua elevada eficiência, configuração flexível e fácil instalação tornam-nas uma solução segura e económica para ambientes industriais.
- Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
- Combinação flexível - Os sinais sonoros e visuais funcionam em conjunto ou separadamente, conforme necessário
- Controlo independente da unidade de sinalização sonora e luminosa - Modos de sinalização flexíveis, por exemplo, para alarmes prévios e principais
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Número do artigo
- 23383635002
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 24-48 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 18-53 V
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 12-48 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10-60 V
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua
- 0,195 A
- Tipo de tensão
- AC/DC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -20 dB
- Número de toques de alarme
- 70
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
- Intensidade luminosa (cd)
- 3 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz giratória
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Luz giratória
- Sim (1)
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -25-50 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK07
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Mistura de PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (kg)
- 0,22 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131271437
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (mm)
- 84 mm x 111 mm x 89 mm
- Número do artigo
- 23383635002
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 24-48 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 18-53 V
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 12-48 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10-60 V
- Tipo de tensão
- AC/DC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 105 dB(A)
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -20 dB
- Número de toques de alarme
- 70
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
- Intensidade luminosa (cd)
- 3 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz giratória
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Luz giratória
- Sim (1)
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 0-131 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK07
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Mistura de PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (lb.)
- 0,49 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131271437
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (polegadas)
- 3.31 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 416.41 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 416.41 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.99 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 25.16 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.39 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 11.43 MB | Download |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 273.24 KB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 2.3 | 2 | 2.7 | |
| Aviso | 4.6 | 4 | 5.4 | |
| Indicação | 10.4 | 9 | 12.2 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| 90 dB (A) | ||||
| 85 dB (A) | ||||
| 80 dB (A) | ||||
| 75 dB (A) | ||||
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 7.6 | 6.6 | 8.8 | |
| Aviso | 15.2 | 13.2 | 13.2 | |
| Indicação | 34.2 | 29.7 | 24.2 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | ||||
| 85 dB (A) | ||||
| 80 dB (A) | ||||
| 75 dB (A) | ||||