You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PA L 1-R 10-60 DC YE 7035"

As sirenes e balizas combinadas da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora e visual fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme. A sua elevada eficiência, configuração flexível e fácil instalação tornam-nas uma solução segura e económica para ambientes industriais.

  • Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
  • Combinação flexível - Os sinais sonoros e visuais funcionam em conjunto ou separadamente, conforme necessário
  • Controlo independente da unidade de sinalização sonora e luminosa - Modos de sinalização flexíveis, por exemplo, para alarmes prévios e principais
  • Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Dados técnicos
Número do artigo
23383633055
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
24-48 V
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-48 V
Intervalo de tensão (CC)
10-60 V
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,195 A
Tipo de tensão
AC/DC
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
105 dB(A)
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-20 dB
Número de toques de alarme
70
Número de tons externos selecionáveis
4
Intensidade luminosa (cd)
9 cd
cor da lente
Amarelo
Tipo de sinal ótico
Luz giratória
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Luz giratória
Sim (1)
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-50 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK07
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Mistura de PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (kg)
0,22 kg
GTIN (EAN)
4061131255079
ETIM-Class
EC000195
Dimensões do produto (mm)
84 mm x 111 mm x 89 mm
Número do artigo
23383633055
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
24-48 V
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-48 V
Intervalo de tensão (CC)
10-60 V
Tipo de tensão
AC/DC
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
105 dB(A)
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-20 dB
Número de toques de alarme
70
Número de tons externos selecionáveis
4
Intensidade luminosa (cd)
9 cd
cor da lente
Amarelo
Tipo de sinal ótico
Luz giratória
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Luz giratória
Sim (1)
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
0-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK07
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Mistura de PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (lb.)
0,49 lb.
GTIN (EAN)
4061131255079
ETIM-Class
EC000195
Dimensões do produto (polegadas)
3.31 inch x 4.37 inch x 3.5 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 416.41 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.41 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.99 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 25.16 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.39 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 11.43 MB Download
QUICK GUIDE PA (L)1-R N/A pdf 321.68 KB Download
MANUAL PA (L)1-R N/A pdf 1.03 MB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 4.4 3.8 5.3
Aviso 8.8 7.6 10.6
Indicação 19.8 17.1 23.8
Tamanho da cobertura sonora
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Nível de pressão sonora necessário Área de cobertura sonora
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
90 dB (A)
85 dB (A)
80 dB (A)
75 dB (A)

Technical Drawings