Patrol
PA X 10-15
Patrol Conjunto de sirene e lâmpadas de xénon 117dB 15J 96cd
115VAC RAL3000 RD
Número de produto:
23362155000
As sirenes e balizas combinadas da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora e visual fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme. A sua elevada eficiência, configuração flexível e fácil instalação tornam-nas uma solução segura e económica para ambientes industriais.
- Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
- Combinação flexível - Os sinais sonoros e visuais funcionam em conjunto ou separadamente, conforme necessário
- Controlo independente da unidade de sinalização sonora e luminosa - Modos de sinalização flexíveis, por exemplo, para alarmes prévios e principais
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
Informações de produto "PA X 10-15 115 AC RD"
As sirenes e balizas combinadas da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora e visual fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme. A sua elevada eficiência, configuração flexível e fácil instalação tornam-nas uma solução segura e económica para ambientes industriais.
- Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
- Combinação flexível - Os sinais sonoros e visuais funcionam em conjunto ou separadamente, conforme necessário
- Controlo independente da unidade de sinalização sonora e luminosa - Modos de sinalização flexíveis, por exemplo, para alarmes prévios e principais
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
- Número do artigo
- 23362155000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 95-127 V
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 0,55 A
- Tipo de tensão
- AC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 117 dB(A)
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -10 dB
- Número de toques de alarme
- 80
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
- Intensidade luminosa (cd)
- 96 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- Mistura de PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (kg)
- 2,163 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131147558
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (mm)
- 270 mm x 214 mm x 156 mm
- Número do artigo
- 23362155000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 95-127 V
- Tipo de tensão
- AC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 117 dB(A)
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -10 dB
- Número de toques de alarme
- 80
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
- Intensidade luminosa (cd)
- 96 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- Mistura de PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (lb.)
- 4,77 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131147558
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (polegadas)
- 10.63 inch x 8.43 inch x 6.14 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 708.46 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 898.75 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 624.33 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.94 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.08 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.08 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.55 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Certificate DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 181.18 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 52.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 32.65 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 | N/A | 1.67 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. | N/A | 4.52 MB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 10.8 | 9.6 | 18.6 | |
| Aviso | 21.6 | 19.2 | 37.2 | |
| Indicação | 48.6 | 43.2 | 83.7 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 16.7 | 23.2 | 20.1 | |
| 85 dB (A) | 29.7 | 41.2 | 35.8 | |
| 80 dB (A) | 52.8 | 73.3 | 63.7 | |
| 75 dB (A) | 93.9 | 130.3 | 113.3 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 35.4 | 31.5 | 61 | |
| Aviso | 70.8 | 63 | 91.5 | |
| Indicação | 159.3 | 141.8 | 167.8 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 54.8 | 76.1 | 66.1 | |
| 85 dB (A) | 97.4 | 135.2 | 117.5 | |
| 80 dB (A) | 173.2 | 240.5 | 209.0 | |
| 75 dB (A) | 308.1 | 427.7 | 371.6 | |