Patrol
PA X 20-10
Patrol Conjunto de sirene e lâmpadas de xénon 122dB 10J 54cd
24VDC RAL7035 BU
Número de produto:
23371807055
As sirenes e balizas combinadas da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora e visual fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme. A sua elevada eficiência, configuração flexível e fácil instalação tornam-nas uma solução segura e económica para ambientes industriais.
- Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
- Combinação flexível - Os sinais sonoros e visuais funcionam em conjunto ou separadamente, conforme necessário
- Controlo independente da unidade de sinalização sonora e luminosa - Modos de sinalização flexíveis, por exemplo, para alarmes prévios e principais
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
Informações de produto "PA X 20-10 24 DC BU RAL 7035"
As sirenes e balizas combinadas da série PATROL proporcionam uma sinalização sonora e visual fiável para aplicações de indicação, aviso e alarme. A sua elevada eficiência, configuração flexível e fácil instalação tornam-nas uma solução segura e económica para ambientes industriais.
- Excelente penetração acústica - Atravessa obstáculos como paredes e portas, reduzindo o número de sirenes necessárias
- Combinação flexível - Os sinais sonoros e visuais funcionam em conjunto ou separadamente, conforme necessário
- Controlo independente da unidade de sinalização sonora e luminosa - Modos de sinalização flexíveis, por exemplo, para alarmes prévios e principais
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
- Número do artigo
- 23371807055
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 18-30 V
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua
- 1,48 A
- Tipo de tensão
- DC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 122 dB(A)
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -9 dB
- Número de toques de alarme
- 80
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
- Intensidade luminosa (cd)
- 54 cd
- cor da lente
- Azul
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Mistura de PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (kg)
- 2,191 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131148098
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (mm)
- 270 mm x 214 mm x 181 mm
- Número do artigo
- 23371807055
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 18-30 V
- Tipo de tensão
- DC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 122 dB(A)
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -9 dB
- Número de toques de alarme
- 80
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
- Intensidade luminosa (cd)
- 54 cd
- cor da lente
- Azul
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Mistura de PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (lb.)
- 4,83 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131148098
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (polegadas)
- 10.63 inch x 8.43 inch x 7.13 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 694.5 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 925.58 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 609.37 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.52 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.08 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.08 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 52.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 32.65 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 | N/A | 1.67 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. | N/A | 4.52 MB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 6.7 | 5.9 | 10.7 | |
| Aviso | 13.4 | 11.8 | 21.4 | |
| Indicação | 30.2 | 26.6 | 48.2 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 27.1 | 30.9 | 32.7 | |
| 85 dB (A) | 48.1 | 54.9 | 58.1 | |
| 80 dB (A) | 85.6 | 97.7 | 103.3 | |
| 75 dB (A) | 152.2 | 173.7 | 183.6 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 22 | 19.4 | 35.2 | |
| Aviso | 44 | 38.8 | 52.8 | |
| Indicação | 99 | 87.3 | 96.8 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 88.8 | 101.4 | 107.1 | |
| 85 dB (A) | 157.9 | 180.3 | 190.5 | |
| 80 dB (A) | 280.9 | 320.6 | 338.8 | |
| 75 dB (A) | 499.4 | 570.0 | 602.5 | |