Green Series PAS 6000
PAS 6043
Série PAS Permutador de calor ar/ar Montagem lateral for indoor app. 20W/K
230VAC lt-gy
Número de produto:
12981111055
A utilização do ar ambiente para a gestão térmica do invólucro constitui o tipo de arrefecimento mais económico e energeticamente eficiente. Em muitas aplicações, o ar ambiente está contaminado por poeira, líquidos ou gases, pelo que os componentes integrados no armário podem ficar danificados em caso de contacto. A utilização de um ventilador com filtro deixa, por isso, de ser possível. Os permutadores de calor ar/ar da Pfannenberg são a solução ideal para estas áreas de aplicação.
A utilização do ar ambiente para a gestão térmica do invólucro constitui o tipo de arrefecimento mais económico e energeticamente eficiente. Em muitas aplicações, o ar ambiente está contaminado por poeira, líquidos ou gases, pelo que os componentes integrados no invólucro podem ficar danificados em caso de contacto. A utilização de um ventilador com filtro deixa, portanto, de ser possível. Os permutadores de calor ar/ar da Pfannenberg são a solução ideal para estas áreas de aplicação.
A utilização do ar ambiente para a gestão térmica do invólucro constitui o tipo de arrefecimento mais económico e energeticamente eficiente. Em muitas aplicações, o ar ambiente está contaminado por poeira, líquidos ou gases, pelo que os componentes integrados no invólucro podem ficar danificados em caso de contacto. A utilização de um ventilador com filtro deixa, portanto, de ser possível. Os permutadores de calor ar/ar da Pfannenberg são a solução ideal para estas áreas de aplicação.
- Design que poupa espaço - O perfil fino minimiza a ocupação de espaço no armário e poupa espaço valioso no mesmo
- Instalação compatível com adaptações posteriores - O design da vedação, que facilita a montagem, elimina a necessidade de trabalhos complexos de adaptação nos recortes existentes
- Fluxo de ar otimizado - A grande distância entre a entrada e a saída de ar evita pontos de aquecimento e garante uma circulação de ar segura
- Proteção contra sobreaquecimento - Um termóstato adicional fornece um aviso fiável em caso de temperaturas excessivas
- Funcionamento sem necessidade de manutenção - Minimiza o tempo de inatividade graças a um design que praticamente não requer manutenção
Informações de produto "PAS 6043 230V 7035"
A utilização do ar ambiente para a gestão térmica do invólucro constitui o tipo de arrefecimento mais económico e energeticamente eficiente. Em muitas aplicações, o ar ambiente está contaminado por poeira, líquidos ou gases, pelo que os componentes integrados no armário podem ficar danificados em caso de contacto. A utilização de um ventilador com filtro deixa, por isso, de ser possível. Os permutadores de calor ar/ar da Pfannenberg são a solução ideal para estas áreas de aplicação.
A utilização do ar ambiente para a gestão térmica do invólucro constitui o tipo de arrefecimento mais económico e energeticamente eficiente. Em muitas aplicações, o ar ambiente está contaminado por poeira, líquidos ou gases, pelo que os componentes integrados no invólucro podem ficar danificados em caso de contacto. A utilização de um ventilador com filtro deixa, portanto, de ser possível. Os permutadores de calor ar/ar da Pfannenberg são a solução ideal para estas áreas de aplicação.
A utilização do ar ambiente para a gestão térmica do invólucro constitui o tipo de arrefecimento mais económico e energeticamente eficiente. Em muitas aplicações, o ar ambiente está contaminado por poeira, líquidos ou gases, pelo que os componentes integrados no invólucro podem ficar danificados em caso de contacto. A utilização de um ventilador com filtro deixa, portanto, de ser possível. Os permutadores de calor ar/ar da Pfannenberg são a solução ideal para estas áreas de aplicação.
- Design que poupa espaço - O perfil fino minimiza a ocupação de espaço no armário e poupa espaço valioso no mesmo
- Instalação compatível com adaptações posteriores - O design da vedação, que facilita a montagem, elimina a necessidade de trabalhos complexos de adaptação nos recortes existentes
- Fluxo de ar otimizado - A grande distância entre a entrada e a saída de ar evita pontos de aquecimento e garante uma circulação de ar segura
- Proteção contra sobreaquecimento - Um termóstato adicional fornece um aviso fiável em caso de temperaturas excessivas
- Funcionamento sem necessidade de manutenção - Minimiza o tempo de inatividade graças a um design que praticamente não requer manutenção
- Número do artigo
- 12981111055
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Frequência nominal
- 60 Hz
- Consumo máximo de corrente a 50 Hz
- 0,25 A
- Consumo máximo de corrente a 60 Hz
- 0,26 A
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 0,7 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 0,8 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 61 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 61 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Valor pré-fusível
- 1 A
- Potência térmica específica (W/K)
- 20 W/K
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 25 °C
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tensão nominal a 50 Hz
- 230 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Tensão nominal a 60 Hz
- 230 V
- Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
- 230-230 V
- Tipo de tensão
- AC
- Caudal de ar de refrigeração ETIM
- 240 m³/h
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 240 m³/h
- Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
- 280 m³/h
- Ambiente operacional
- interior
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -25-55 °C
- Peso do produto (kg)
- 15,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043805
- ETIM-Class
- EC002514
- Dimensões do produto (mm)
- 618 mm x 380 mm x 212 mm
- Número do artigo
- 12981111055
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Frequência nominal
- 60 Hz
- Consumo máximo de corrente a 50 Hz
- 0,25 A
- Consumo máximo de corrente a 60 Hz
- 0,26 A
- Corrente de arranque a 50 Hz
- 0,7 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 0,8 A
- Proteção IP (externa)
- 34
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Método de montagem da unidade de refrigeração
- Montagem lateral
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 61 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 61 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Valor pré-fusível
- 1 A
- Potência térmica específica (W/K)
- 20 W/K
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 77 °F
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Tensão nominal a 50 Hz
- 230 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Tensão nominal a 60 Hz
- 230 V
- Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
- 230-230 V
- Tipo de tensão
- AC
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 141 cfm
- Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
- 165 cfm
- Ambiente operacional
- interior
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -13-131 °F
- Peso do produto (lb.)
- 33,44 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043805
- ETIM-Class
- EC002514
- Dimensões do produto (polegadas)
- 24.33 inch x 14.96 inch x 8.35 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.23 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 112.02 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 346.15 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 41.03 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 587.93 KB | Download |
Technical Drawings
PAS 6043 230V 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 472 mm
- B
- 285 mm
- C
- 272 mm
- D
- 150 mm
- E
- 288 mm
- F
- 40 mm
- G
- 300 mm
- X
- 380 mm
- Y
- 618 mm
- Z
- 212 mm
- A
- 18.58 in
- B
- 11.22 in
- C
- 10.71 in
- D
- 5.91 in
- E
- 11.34 in
- F
- 1.57 in
- G
- 11.81 in
- X
- 14.96 in
- Y
- 24.33 in
- Z
- 8.35 in
Dimensões