You are currently viewing content for: Espanha · português

Informações de produto "PAS 6133 230V 7035"

A utilização do ar ambiente para a gestão térmica do invólucro constitui o tipo de arrefecimento mais económico e energeticamente eficiente. Em muitas aplicações, o ar ambiente está contaminado por poeira, líquidos ou gases, pelo que os componentes integrados no armário podem ficar danificados em caso de contacto. A utilização de um ventilador com filtro deixa, por isso, de ser possível. Os permutadores de calor ar/ar da Pfannenberg são a solução ideal para estas áreas de aplicação.

A utilização do ar ambiente para a gestão térmica do invólucro constitui o tipo de arrefecimento mais económico e energeticamente eficiente. Em muitas aplicações, o ar ambiente está contaminado por poeira, líquidos ou gases, pelo que os componentes integrados no invólucro podem ficar danificados em caso de contacto. A utilização de um ventilador com filtro deixa, portanto, de ser possível. Os permutadores de calor ar/ar da Pfannenberg são a solução ideal para estas áreas de aplicação.

  • Design que poupa espaço - O perfil fino minimiza a ocupação de espaço no armário e poupa espaço valioso no mesmo
  • Instalação compatível com adaptações posteriores - O design da vedação, que facilita a montagem, elimina a necessidade de trabalhos complexos de adaptação nos recortes existentes
  • Fluxo de ar otimizado - A grande distância entre a entrada e a saída de ar evita pontos de aquecimento e garante uma circulação de ar segura
  • Proteção contra sobreaquecimento - Um termóstato adicional fornece um aviso fiável em caso de temperaturas excessivas
  • Funcionamento sem necessidade de manutenção - Minimiza o tempo de inatividade graças a um design que praticamente não requer manutenção
Dados técnicos
Número do artigo
12982411055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
60 Hz
Consumo máximo de corrente a 50 Hz
1,3 A
Consumo máximo de corrente a 60 Hz
1,8 A
Corrente de arranque a 50 Hz
3,6 A
Corrente de arranque a 60 Hz
3,7 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
70 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Número de fases
1
Valor pré-fusível
4 A
Potência térmica específica (W/K)
65 W/K
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
50 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
25 °C
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tensão nominal a 50 Hz
230 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Tensão nominal a 60 Hz
230 V
Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
230-230 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar de refrigeração ETIM
1175 m³/h
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
1175 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
1300 m³/h
Ambiente operacional
interior
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-55 °C
Peso do produto (kg)
24,9 kg
GTIN (EAN)
4061131043867
ETIM-Class
EC002514
Dimensões do produto (mm)
937 mm x 410 mm x 199 mm
Número do artigo
12982411055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
60 Hz
Consumo máximo de corrente a 50 Hz
1,3 A
Consumo máximo de corrente a 60 Hz
1,8 A
Corrente de arranque a 50 Hz
3,6 A
Corrente de arranque a 60 Hz
3,7 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
70 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Número de fases
1
Valor pré-fusível
4 A
Potência térmica específica (W/K)
65 W/K
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
122 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
77 °F
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tensão nominal a 50 Hz
230 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Tensão nominal a 60 Hz
230 V
Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
230-230 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
691 cfm
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
765 cfm
Ambiente operacional
interior
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-13-131 °F
Peso do produto (lb.)
54,78 lb.
GTIN (EAN)
4061131043867
ETIM-Class
EC002514
Dimensões do produto (polegadas)
36.88 inch x 16.14 inch x 7.83 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.18 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 112.02 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 346.15 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 41.03 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 587.93 KB Download

Technical Drawings

PAS 6133 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensões
A
662 mm
B
320 mm
C
562 mm
D
350 mm
E
55 mm
X
410 mm
Y
937 mm
Z
199 mm
A
26.06 in
B
12.6 in
C
22.13 in
D
13.78 in
E
2.17 in
X
16.14 in
Y
36.89 in
Z
7.83 in