PC 2500
PC2500 WT CE HS STD
Industrial Refrigerador compacto 2.8kW water/glycol
230VAC 50/60Hz R513A
Número de produto:
42160253004
Os nossos refrigeradores PC 2500 (NEMA Tipo 12), compactos, potentes e eficientes, oferecem um arrefecimento líquido fiável e versátil. As múltiplas configurações garantem que o PC 2500 satisfaz os requisitos de uma vasta gama de aplicações. O design eficiente, com um refrigerante de baixo GWP, proporciona um funcionamento amigo do ambiente.
- Refrigerador compacto «plug-and-play» para uma instalação rápida e uma integração sem esforço - Instalação muito rápida, sem complexidade técnica, com tempo e custos de colocação em funcionamento reduzidos, arranque rápido e integração perfeita, mesmo em espaços limitados ou infraestruturas existentes — tempo de inatividade mínimo, implementação mais fácil e máxima flexibilidade de disposição.
- Arquitetura de manutenção rápida com acesso fácil, filtragem de substituição rápida e diagnóstico inteligente - Proporciona tempos de manutenção mais curtos e custos de manutenção mais baixos, garantindo uma resolução de problemas mais rápida e precisa, uma vida útil mais longa dos componentes e, em última análise, a maximização do tempo de atividade da máquina.
- Conceção de baixa manutenção - Garante uma maior fiabilidade a longo prazo através de uma menor frequência de manutenção, substituição mais rápida dos filtros, custos de manutenção mais baixos e um tempo de funcionamento consistentemente mais elevado em ambientes exigentes
Informações de produto "PC2500 WT CE HS STD"
Os nossos refrigeradores PC 2500 (NEMA Tipo 12), compactos, potentes e eficientes, oferecem um arrefecimento líquido fiável e versátil. As múltiplas configurações garantem que o PC 2500 satisfaz os requisitos de uma vasta gama de aplicações. O design eficiente, com um refrigerante de baixo GWP, proporciona um funcionamento amigo do ambiente.
- Refrigerador compacto «plug-and-play» para uma instalação rápida e uma integração sem esforço - Instalação muito rápida, sem complexidade técnica, com tempo e custos de colocação em funcionamento reduzidos, arranque rápido e integração perfeita, mesmo em espaços limitados ou infraestruturas existentes — tempo de inatividade mínimo, implementação mais fácil e máxima flexibilidade de disposição.
- Arquitetura de manutenção rápida com acesso fácil, filtragem de substituição rápida e diagnóstico inteligente - Proporciona tempos de manutenção mais curtos e custos de manutenção mais baixos, garantindo uma resolução de problemas mais rápida e precisa, uma vida útil mais longa dos componentes e, em última análise, a maximização do tempo de atividade da máquina.
- Conceção de baixa manutenção - Garante uma maior fiabilidade a longo prazo através de uma menor frequência de manutenção, substituição mais rápida dos filtros, custos de manutenção mais baixos e um tempo de funcionamento consistentemente mais elevado em ambientes exigentes
- Número do artigo
- 42160253004
- Cor da caixa/artigo RAL
- 7021
- Frequência nominal
- 60 Hz
- Número de fases
- 1
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Quantidade de refrigerante (g)
- 600 g
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 21,16 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima do fluido (°C)
- 30 °C
- Temperatura mínima do fluido (°C)
- 13 °C
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
- 230-230 V
- Tipo de tensão
- AC
- Pacote de configuração do refrigerador
- Configuração HS
- Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
- Água/glicol - 80/20
- Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (50 Hz, W)
- 2800 W
- Tipo de fluido de refrigeração
- Água
- Método de montagem do refrigerador
- De pé, sem apoio
- F-Gas ready
- Sim
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
- 2800 W
- Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
- PC2500
- Area of application (market)
- Industrial
- Peso do produto (kg)
- 65 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131241720
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensões do produto (mm)
- 473 mm x 654 mm x 708 mm
- Número do artigo
- 42160253004
- Cor da caixa/artigo RAL
- 7021
- Frequência nominal
- 60 Hz
- Número de fases
- 1
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Quantidade de refrigerante (onze)
- 21,16 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima do fluido (°F)
- 86 °F
- Temperatura mínima do fluido (°F)
- 55 °F
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
- 230-230 V
- Tipo de tensão
- AC
- Pacote de configuração do refrigerador
- Configuração HS
- Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
- Água/glicol - 80/20
- Tipo de fluido de refrigeração
- Água
- Método de montagem do refrigerador
- De pé, sem apoio
- F-Gas ready
- Sim
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
- 2800 W
- Capacidade máxima de refrigeração para fins de comercialização (comercialização, BTU)
- 9550 btu/h
- Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
- PC2500
- Area of application (market)
- Industrial
- Peso do produto (lb.)
- 143 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131241720
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensões do produto (polegadas)
- 18.6 inch x 25.75 inch x 27.87 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 344.42 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 932.98 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 397.85 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 397.85 KB | Download | |
| 70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf | N/A | 2.59 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 3.79 MB | Download | |
| 70040-122_01-A-EN-DE-IT.pdf | N/A | 3.78 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 5.47 MB | Download | |
| CE-PC-IT-EN-D_5.0.pdf | N/A | 344.42 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 344.42 KB | Download | |
| DataSheet_42160253004_3.0.pdf | N/A | 35.98 KB | Download |
Technical Drawings
PC2500 WT CE HS STD
- X
- 708 mm
- Y
- 473 mm
- Z
- 654 mm
- X
- 27.87 in
- Y
- 18.62 in
- Z
- 25.75 in
Dimensões