You are currently viewing content for: Espanha · português

Informações de produto "PC2500 WT E B STD"

Os nossos refrigeradores PC 2500 (NEMA Tipo 12), compactos, potentes e eficientes, oferecem um arrefecimento líquido fiável e versátil. As múltiplas configurações garantem que o PC 2500 satisfaz os requisitos de uma vasta gama de aplicações. O design eficiente, com um refrigerante de baixo GWP, proporciona um funcionamento amigo do ambiente.

  • Refrigerador compacto «plug-and-play» para uma instalação rápida e uma integração sem esforço - Instalação muito rápida, sem complexidade técnica, com tempo e custos de colocação em funcionamento reduzidos, arranque rápido e integração perfeita, mesmo em espaços limitados ou infraestruturas existentes — tempo de inatividade mínimo, implementação mais fácil e máxima flexibilidade de disposição.
  • Arquitetura de manutenção rápida com acesso fácil, filtragem de substituição rápida e diagnóstico inteligente - Proporciona tempos de manutenção mais curtos e custos de manutenção mais baixos, garantindo uma resolução de problemas mais rápida e precisa, uma vida útil mais longa dos componentes e, em última análise, a maximização do tempo de atividade da máquina.
  • Conceção de baixa manutenção - Garante uma maior fiabilidade a longo prazo através de uma menor frequência de manutenção, substituição mais rápida dos filtros, custos de manutenção mais baixos e um tempo de funcionamento consistentemente mais elevado em ambientes exigentes
Dados técnicos
Número do artigo
42160256001
Cor da caixa/artigo RAL
7021
Frequência nominal
60 Hz
Número de fases
1
Tipo de fusível preliminar
gG
Quantidade de refrigerante (g)
600 g
Quantidade de refrigerante (onze)
21,16 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima do fluido (°C)
30 °C
Temperatura mínima do fluido (°C)
13 °C
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
230-230 V
Tipo de tensão
AC
Pacote de configuração do refrigerador
Configuração B
Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
Água/glicol - 80/20
Capacidade de refrigeração no modelo W18/A32 (50 Hz, W)
2800 W
Tipo de fluido de refrigeração
Água
Método de montagem do refrigerador
De pé, sem apoio
F-Gas ready
Sim
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
2800 W
Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
PC2500
Area of application (market)
Industrial
Peso do produto (kg)
65 kg
GTIN (EAN)
4061131177784
ETIM-Class
EC002516
Dimensões do produto (mm)
473 mm x 654 mm x 708 mm
Número do artigo
42160256001
Cor da caixa/artigo RAL
7021
Frequência nominal
60 Hz
Número de fases
1
Tipo de fusível preliminar
gG
Quantidade de refrigerante (onze)
21,16 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima do fluido (°F)
86 °F
Temperatura mínima do fluido (°F)
55 °F
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
230-230 V
Tipo de tensão
AC
Pacote de configuração do refrigerador
Configuração B
Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
Água/glicol - 80/20
Tipo de fluido de refrigeração
Água
Método de montagem do refrigerador
De pé, sem apoio
F-Gas ready
Sim
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
2800 W
Capacidade máxima de refrigeração para fins de comercialização (comercialização, BTU)
9550 btu/h
Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
PC2500
Area of application (market)
Industrial
Peso do produto (lb.)
143 lb.
GTIN (EAN)
4061131177784
ETIM-Class
EC002516
Dimensões do produto (polegadas)
18.6 inch x 25.75 inch x 27.87 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.42 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 397.85 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 397.85 KB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 3.79 MB Download
70040-122_01-A-EN-DE-IT.pdf N/A pdf 3.78 MB Download
70040-125_01-_(Controller Manual).pdf N/A pdf 1.77 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 5.47 MB Download
CE-PC-IT-EN-D_5.0.pdf N/A pdf 344.42 KB Download
DataSheet_42160256001_4.0.pdf N/A pdf 35.15 KB Download

Technical Drawings

PC2500 WT E B STD

Dimensões
X
708 mm
Y
473 mm
Z
654 mm
X
27.87 in
Y
18.62 in
Z
25.75 in