You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PCM 55 24DC IP67"

As unidades Peltier da Pfannenberg proporcionam uma climatização fiável de armários para aplicações em que o tamanho compacto, o desempenho robusto e o funcionamento com baixa necessidade de manutenção são essenciais. Concebidas para ambientes industriais exigentes, combinam refrigeração e aquecimento num único dispositivo, permitem uma instalação independente da orientação e são adequadas para utilização numa ampla gama de temperaturas ambientes.

  • A melhor relação potência/tamanho - Baixa ocupação de espaço
  • Aplicável numa ampla gama de temperaturas (-40 °C a 70 °C) - Utilizável em todo o mundo
  • Classe de proteção IP67/NEMA 4X - Adequado para aplicações em ambientes exteriores exigentes
  • Funcionamento independente da posição - Possibilidades de montagem versáteis
  • Elevada resistência a choques e vibrações - Adequado para aplicações móveis
Dados técnicos
Número do artigo
15365580025
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Função de aquecimento
Sim (1)
Corrente de arranque CC
6 A
Proteção IP (externa)
20
Proteção de IP (interna)
67
Método de montagem da unidade de refrigeração
Parcialmente embutido
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
4X
Nível de ruído (EN ISO 3741) CC
53 dB(A)
Potência de aquecimento elétrico
111 W
Consumo de energia nominal em corrente contínua
74 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
8 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (W) ETIM
55 W
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
70 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
-40 °C
Intervalo de tensão (CC)
22-26 V
Tipo de tensão
DC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo DC (m³/h)
240 m³/h
Corrente de ar interna DC (m³/h)
142,71 m³/h
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 8 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (DC, W)
55 W
Peso do produto (kg)
3,02 kg
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131264699
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (mm)
170 mm x 130 mm x 168 mm
Número do artigo
15365580025
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Função de aquecimento
Sim (1)
Corrente de arranque CC
6 A
Proteção IP (externa)
20
Proteção de IP (interna)
67
Método de montagem da unidade de refrigeração
Parcialmente embutido
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
4X
Nível de ruído (EN ISO 3741) CC
53 dB(A)
Potência de aquecimento elétrico
111 W
Consumo de energia nominal em corrente contínua
74 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
8 A
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
158 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
-40 °F
Intervalo de tensão (CC)
22-26 V
Tipo de tensão
DC
Tipo de unidade de refrigeração
Ar/Ar
Caudal de ar externo DC (cfm)
141,25 cfm
Corrente de ar interna DC (cfm)
84 cfm
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 8 A
Capacidade de refrigeração a L35/L35 (DC, BTU)
188 btu/h
Peso do produto (lb.)
6,66 lb.
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131264699
ETIM-Class
EC000855
Dimensões do produto (polegadas)
6.69 inch x 5.12 inch x 6.61 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 512.39 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 512.39 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.92 MB Download

Technical Drawings

PCM 55 24DC IP67

Dimensões
A
289 mm
B
304 mm
C
304 mm
D
210 mm
E
7.5 mm
X
385 mm
Y
329 mm
Z1
178 mm
Z2
67 mm
A
11.38 in
B
11.97 in
C
11.97 in
D
8.27 in
E
0.3 in
X
15.16 in
Y
12.95 in
Z1
7.01 in
Z2
2.64 in