You are currently viewing content for: Países Baixos · português

Informações de produto "PF 32000 230V 55 7035"

Dados técnicos
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
100 m³/h
Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
110 m³/h
Caudal de ar na combinação de 50 Hz (m³/h)
55 m³/h
Caudal de ar na combinação de 60 Hz (m³/h)
64 m³/h
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
19 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
18 W
Consumo de energia nominal em corrente contínua
19 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
40 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
40 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de meio filtrante
filtro canelado
Eficiência de filtração
91 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
mancal de manga
Vida útil L10 (+ 40 °C)
37500 h
Resistente aos raios UV
Sim (1)
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensões do recorte (mm)
177 mm x 177 mm
Dimensões do produto (mm)
202 mm x 202 mm x 93 mm
Profundidade de instalação (mm)
87 mm
Peso do produto (kg)
0,87 kg
Número de certificação UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131024132
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 3.05 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.32 MB Download
Certificate EAC PT PDF 248.32 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 535.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 535.83 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30164-970_PF 32000_AC_PDG.STEP N/A STEP 9.71 MB Download

Technical Drawings

PF 32000 230V 55 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensões
A
177 mm
B
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
87 mm
A
6,97 in
B
6,97 in
X
7,95 in
Y
7,95 in
Z1
0,24 in
Z2
3,43 in