PF
PF 32000 A
Filterfan PF 4.ª geração 110m³/h 177 mm x 177 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
Número de produto:
11632104053
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
- Tecnologia avançada de filtração IP55 Filtro canelado - Para aplicações exigentes em ambientes interiores e exteriores
- Tecnologia de filtragem superior - Excelente fluxo de ar
- Manta filtrante canelada com estrutura dobrada - Fluxo de ar inigualável para um arrefecimento eficiente do recinto
- Fluxo de ar até 30% superior ao de ventiladores com filtro comparáveis - Desempenho de refrigeração superior para aplicações exigentes
Informações de produto "PF 32000 230V 55 9011 A"
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
- Tecnologia avançada de filtração IP55 Filtro canelado - Para aplicações exigentes em ambientes interiores e exteriores
- Tecnologia de filtragem superior - Excelente fluxo de ar
- Manta filtrante canelada com estrutura dobrada - Fluxo de ar inigualável para um arrefecimento eficiente do recinto
- Fluxo de ar até 30% superior ao de ventiladores com filtro comparáveis - Desempenho de refrigeração superior para aplicações exigentes
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
- 100 m³/h
- Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
- 110 m³/h
- Caudal de ar na combinação de 60 Hz (m³/h)
- 65 m³/h
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 19 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 18 W
- Consumo de energia nominal em corrente contínua
- 19 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 40 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 40 dB(A)
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 6 A
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de meio filtrante
- filtro canelado
- Eficiência de filtração
- 91 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- mancal de manga
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9011
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensões do recorte (mm)
- 177 mm x 177 mm
- Dimensões do produto (mm)
- 202 mm x 202 mm x 93 mm
- Profundidade de instalação (mm)
- 87 mm
- Peso do produto (kg)
- 0,87 kg
- Número de certificação UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131023494
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Caudal de ar na combinação de 60 Hz (cfm)
- 38 cfm
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 19 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 18 W
- Consumo de energia nominal em corrente contínua
- 19 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 40 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 40 dB(A)
- Tipo e valor do fusível preliminar
- CC / 6 A
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de meio filtrante
- filtro canelado
- Eficiência de filtração
- 91 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- mancal de manga
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9011
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensões do recorte (polegadas)
- 6.97 inch x 6.97 inch
- Dimensões do produto (polegadas)
- 7.95 inch x 7.95 inch x 3.66 inch
- Profundidade de instalação (polegadas)
- 3,43 polegada
- Peso do produto (lb.)
- 1,9 lb.
- Número de certificação UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131023494
- ETIM-Class
- EC000320
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 3.05 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.32 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 535.83 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 535.83 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 166x156 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30164-970_PF 32000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 9.71 MB | Download |
Technical Drawings
PF 32000 230V 55 9011 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 177 mm
- B
- 177 mm
- X
- 202 mm
- Y
- 202 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 87 mm
- A
- 6.97 in
- B
- 6.97 in
- X
- 7.95 in
- Y
- 7.95 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 3.43 in
Dimensões