You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PF-RH-60000 3R/4 ANSI61"

As nossas proteções contra a chuva Pfannenberg (patente pendente) apresentam um design robusto, em conformidade com as normas NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 quando utilizadas com os ventiladores com filtro Pfannenberg.
Dados técnicos
Número do artigo
18102000018
Tampa/capa colorida
cinza seixo
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Proteção de IP (interna)
X6
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
PF(A) adequado para HPR e FM
PF(A) 6X000
Peso do produto (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082736
Dimensões do produto (mm)
440 mm x 394 mm x 102 mm
Número do artigo
18102000018
Tampa/capa colorida
cinza seixo
Proteção de IP (interna)
X6
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
PF(A) adequado para HPR e FM
PF(A) 6X000
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Peso do produto (lb.)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082736
ETIM-Class
EC002502
Dimensões do produto (polegadas)
17.3 inch x 15.5 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 166.16 KB Download

Technical Drawings