PF-RH
PF-RH-60000 WD
Lavagem Capota de chuva aço inoxidável para o tamanho PF/PFA 6x000
SST IPX6/NEMA4/4X
Número de produto:
18182000020
As nossas proteções contra a chuva Pfannenberg (patente pendente) apresentam um design robusto, em conformidade com as normas NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 quando utilizadas com os ventiladores com filtro Pfannenberg.
Informações de produto "PF-RH-60000 4/4X 304SS"
As nossas proteções contra a chuva Pfannenberg (patente pendente) apresentam um design robusto, em conformidade com as normas NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 quando utilizadas com os ventiladores com filtro Pfannenberg.
- Número do artigo
- 18102000020
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Proteção de IP (interna)
- X6
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- PF(A) adequado para HPR e FM
- PF(A) 6X000
- Peso do produto (kg)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131082750
- Dimensões do produto (mm)
- 440 mm x 394 mm x 102 mm
- Número do artigo
- 18102000020
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Proteção de IP (interna)
- X6
- PF(A) adequado para HPR e FM
- PF(A) 6X000
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Peso do produto (lb.)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082750
- ETIM-Class
- EC002502
- Dimensões do produto (polegadas)
- 17.3 inch x 15.5 inch x 4 inch
Dados técnicos