PFA
PFA 60000
Filtro de escape PFA 4.ª geração 292 mm x 292 mm
IP55/NEMA Type 12 UV 7035 UL
Número de produto:
11760003055
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
- Tecnologia avançada de filtração IP55 Filtro canelado - Para aplicações exigentes em ambientes interiores e exteriores
- Tecnologia de filtragem superior - Excelente fluxo de ar
- Manta filtrante canelada com estrutura dobrada - Fluxo de ar inigualável para um arrefecimento eficiente do recinto
- Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
Informações de produto "PFA 60000 55 UV 7035"
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
- Tecnologia avançada de filtração IP55 Filtro canelado - Para aplicações exigentes em ambientes interiores e exteriores
- Tecnologia de filtragem superior - Excelente fluxo de ar
- Manta filtrante canelada com estrutura dobrada - Fluxo de ar inigualável para um arrefecimento eficiente do recinto
- Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Eficiência de filtração
- 91 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Material do produto
- Plástico
- Resistente aos raios UV
- Sim (1)
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensões do recorte (mm)
- 292 mm x 292 mm
- Profundidade de instalação (mm)
- 39 mm
- Dimensões do produto (mm)
- 320 mm x 320 mm x 46 mm
- Peso do produto (kg)
- 0,7 kg
- Número de certificação UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131031222
- ETIM-Class
- EC002513
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Eficiência de filtração
- 91 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Material do produto
- Plástico
- Resistente aos raios UV
- Sim (1)
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensões do recorte (polegadas)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Profundidade de instalação (polegadas)
- 1,54 polegada
- Peso do produto (lb.)
- 1,544 lb.
- Número de certificação UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131031222
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensões do produto (polegadas)
- 12.6 inch x 12.6 inch x 1.81 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 631.17 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 631.17 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 279x264 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30167-971_PFA 60000_PDG.STEP | N/A | STEP | 5.06 MB | Download |
Technical Drawings
PFA 60000 55 UV 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 292 mm
- B
- 292 mm
- X
- 320 mm
- Y
- 320 mm
- Z1
- 7 mm
- Z2
- 39 mm
- A
- 11.5 in
- B
- 11.5 in
- X
- 12.6 in
- Y
- 12.6 in
- Z1
- 0.28 in
- Z2
- 1.54 in
Dimensões