PFA
PFA 60000
Filtro de escape PFA 4.ª geração 292 mm x 292 mm
IP55/NEMA 3R UV 9011
Número de produto:
11760003110
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
- Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
- Conceção adequada para utilização no exterior (NEMA 3R) - Funcionamento fiável sob chuva, neve e exposição aos raios UV
- Maior resistência à humidade e aos jatos de água - Filtragem fiável em ambientes adversos
- Classificação do filtro G4 como padrão - Filtra mais de 90% das partículas com dimensões inferiores a 10 μm
Informações de produto "PFA 60000 55 UV 9011 N3R"
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
- Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
- Conceção adequada para utilização no exterior (NEMA 3R) - Funcionamento fiável sob chuva, neve e exposição aos raios UV
- Maior resistência à humidade e aos jatos de água - Filtragem fiável em ambientes adversos
- Classificação do filtro G4 como padrão - Filtra mais de 90% das partículas com dimensões inferiores a 10 μm
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 3R
- Eficiência de filtração
- 91 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Material do produto
- Plástico
- Resistente aos raios UV
- Sim (1)
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9011
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensões do recorte (mm)
- 292 mm x 292 mm
- Profundidade de instalação (mm)
- 39 mm
- Dimensões do produto (mm)
- 320 mm x 320 mm x 46 mm
- Peso do produto (kg)
- 0,7 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131078371
- ETIM-Class
- EC002513
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 3R
- Eficiência de filtração
- 91 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Material do produto
- Plástico
- Resistente aos raios UV
- Sim (1)
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9011
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensões do recorte (polegadas)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Profundidade de instalação (polegadas)
- 1,54 polegada
- Peso do produto (lb.)
- 1,54 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131078371
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensões do produto (polegadas)
- 12.6 inch x 12.6 inch x 1.8 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 1.59 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.07 MB | Download |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 631.17 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 631.17 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |
Technical Drawings
PFA 60000 55 UV 9011 N3R
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 292 mm
- B
- 292 mm
- X
- 320 mm
- Y
- 320 mm
- Z1
- 7 mm
- Z2
- 39 mm
- A
- 11.5 in
- B
- 11.5 in
- X
- 12.6 in
- Y
- 12.6 in
- Z1
- 0.28 in
- Z2
- 1.54 in
Dimensões