PFB
PFB 67000 A
Ventilador com filtro PFB 875m³/h 292 mm x 292 mm
230VAC IP54/NEMA 12 7035 A
Número de produto:
11667102954
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Informações de produto "PFB 67000 230V 54 7035 A"
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
- 845 m³/h
- Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
- 875 m³/h
- Caudal de ar na combinação de 50 Hz (m³/h)
- 560 m³/h
- Caudal de ar na combinação de 60 Hz (m³/h)
- 625 m³/h
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 135 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 185 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 70 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 6 A
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Tipo de meio filtrante
- filtro padrão
- Eficiência de filtração
- 91 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- rolamento de esferas
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -15-55 °C
- Dimensões do recorte (mm)
- 292 mm x 292 mm
- Dimensões do produto (mm)
- 320 mm x 320 mm x 157 mm
- Peso do produto (kg)
- 3,9 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131237624
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Fluxo de ar sem obstruções a 50 Hz (cfm)
- 497 cfm
- Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (cfm)
- 515 cfm
- Caudal de ar na combinação de 50 Hz (cfm)
- 330 cfm
- Caudal de ar na combinação de 60 Hz (cfm)
- 368 cfm
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 135 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 185 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 70 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Tipo e valor do fusível preliminar
- gG / 6 A
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Tipo de meio filtrante
- filtro padrão
- Eficiência de filtração
- 91 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- rolamento de esferas
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 5-131 °F
- Dimensões do recorte (polegadas)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Dimensões do produto (polegadas)
- 12.6 inch x 12.6 inch x 6.18 inch
- Profundidade de instalação (polegadas)
- 5,91 polegada
- Peso do produto (lb.)
- 8,159 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131237624
- ETIM-Class
- EC000320
Dados técnicos