You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PFB 67000 230V 54 9011 A"

A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Dados técnicos
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
845 m³/h
Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
875 m³/h
Caudal de ar na combinação de 50 Hz (m³/h)
560 m³/h
Caudal de ar na combinação de 60 Hz (m³/h)
625 m³/h
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
135 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
185 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
70 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo de meio filtrante
filtro padrão
Eficiência de filtração
91 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
rolamento de esferas
Cor da tampa/cobertura RAL
9011
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-15-55 °C
Dimensões do recorte (mm)
292 mm x 292 mm
Dimensões do produto (mm)
320 mm x 320 mm x 157 mm
Peso do produto (kg)
3,7 kg
GTIN (EAN)
4061131237617
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Fluxo de ar sem obstruções a 50 Hz (cfm)
497 cfm
Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (cfm)
515 cfm
Caudal de ar na combinação de 50 Hz (cfm)
330 cfm
Caudal de ar na combinação de 60 Hz (cfm)
368 cfm
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
135 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
185 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
70 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo de meio filtrante
filtro padrão
Eficiência de filtração
91 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
rolamento de esferas
Cor da tampa/cobertura RAL
9011
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
5-131 °F
Dimensões do recorte (polegadas)
11.5 inch x 11.5 inch
Dimensões do produto (polegadas)
12.6 inch x 12.6 inch x 6.18 inch
Profundidade de instalação (polegadas)
5,91 polegada
Peso do produto (lb.)
8,157 lb.
GTIN (EAN)
4061131237617
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings