PFBA
PFBA 10000
Filtro de escape PFBA 92 mm x 92 mm
IP54/NEMA 12 7035
Número de produto:
11710001955
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Informações de produto "PFBA 10000 54 7035"
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Eficiência de filtração
- 88 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Material do produto
- Plástico
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensões do recorte (mm)
- 92 mm x 92 mm
- Dimensões do produto (mm)
- 109 mm x 109 mm x 23 mm
- Peso do produto (kg)
- 0,06 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131029854
- ETIM-Class
- EC002513
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Eficiência de filtração
- 88 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Material do produto
- Plástico
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensões do recorte (polegadas)
- 3.62 inch x 3.62 inch
- Profundidade de instalação (polegadas)
- 0,75 polegada
- Peso do produto (lb.)
- 0,132 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131029854
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensões do produto (polegadas)
- 4.29 inch x 4.25 inch x 0.91 inch
Dados técnicos
Technical Drawings
PFBA 10000 54 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 92 mm
- B1
- 92 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 19 mm
Dimensões