You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PFBA 10000 54 9022"

A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Dados técnicos
Proteção de IP (interna)
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
12
Eficiência de filtração
88 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Material do produto
Plástico
Cor da tampa/cobertura RAL
9022
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensões do recorte (mm)
92 mm x 92 mm
Dimensões do produto (mm)
109 mm x 109 mm x 23 mm
Peso do produto (kg)
0,06 kg
GTIN (EAN)
4061131256779
ETIM-Class
EC002513
Proteção de IP (interna)
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
12
Eficiência de filtração
88 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Material do produto
Plástico
Cor da tampa/cobertura RAL
9022
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Dimensões do recorte (polegadas)
3.62 inch x 3.62 inch
Profundidade de instalação (polegadas)
0,75 polegada
Peso do produto (lb.)
0,132 lb.
GTIN (EAN)
4061131256779
ETIM-Class
EC002513
Dimensões do produto (polegadas)
4.29 inch x 4.25 inch x 0.91 inch

Technical Drawings

PFBA 10000 54 9022

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensões
A1
92 mm
B1
92 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
19 mm