Fan Heaters
PFH-T 200
Aquecedor com ventilador compacto 200W PTC +Thermostat
230VAC CE UL
Número de produto:
17020710034
Os aquecedores com ventilador compactos, dotados de um termóstato integrado, constituem uma solução padrão para caixas elétricas, atingindo a potência máxima de aquecimento no menor espaço de tempo possível. A sua construção compacta torna-os particularmente adequados para caixas de dimensões reduzidas, enquanto a estrutura em plástico garante um funcionamento seguro.
- Ar quente distribuído por ventilador - Ideal para grandes armários elétricos
- Termóstato ajustável integrado - Regulação automática e flexível do compartimento, sem necessidade de instalar um dispositivo de controlo
- Elevada relação potência/dimensões - Ocupação de espaço reduzida com até 1200 W
- Estão disponíveis várias classificações de desempenho - Sem sobredimensionamento da capacidade de aquecimento
- Baixa temperatura da superfície devido à caixa em plástico - Funcionamento do aquecedor com proteção contra o toque
Informações de produto "PFH-T 200 230V"
Os aquecedores com ventilador compactos, dotados de um termóstato integrado, constituem uma solução padrão para caixas elétricas, atingindo a potência máxima de aquecimento no menor espaço de tempo possível. A sua construção compacta torna-os particularmente adequados para caixas de dimensões reduzidas, enquanto a estrutura em plástico garante um funcionamento seguro.
- Ar quente distribuído por ventilador - Ideal para grandes armários elétricos
- Termóstato ajustável integrado - Regulação automática e flexível do compartimento, sem necessidade de instalar um dispositivo de controlo
- Elevada relação potência/dimensões - Ocupação de espaço reduzida com até 1200 W
- Estão disponíveis várias classificações de desempenho - Sem sobredimensionamento da capacidade de aquecimento
- Baixa temperatura da superfície devido à caixa em plástico - Funcionamento do aquecedor com proteção contra o toque
- Potência de aquecimento elétrico
- 200 W
- Ventilador incluído
- Sim (1)
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Classe de proteção elétrica
- 2
- Temperatura máxima da superfície (°C)
- 55 °C
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-70 °C
- Peso do produto (kg)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131076094
- ETIM-Class
- EC000737
- Termóstato incluído
- Sim (1)
- Dimensões do produto (mm)
- 142 mm x 88 mm x 139 mm
- Potência de aquecimento elétrico
- 200 W
- Ventilador incluído
- Sim (1)
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 207-253 V
- Classe de proteção elétrica
- 2
- Temperatura máxima da superfície (°F)
- 131 °F
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-158 °F
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Peso do produto (lb.)
- 1,764 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131076094
- ETIM-Class
- EC000737
- Termóstato incluído
- Sim (1)
- Dimensões do produto (polegadas)
- 5.59 inch x 3.47 inch x 5.47 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 663.83 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 663.83 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 371.14 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.56 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 287.7 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.35 KB | Download | |
| Operating instructions PFH-T | N/A | 371.14 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |
Technical Drawings
PFH-T 200 230V
- A
- 139 mm
- B
- 142 mm
- C
- 147 mm
- D
- 88 mm
- E
- 5.5 mm
- F
- 6 mm
- G
- 35 mm
- X
- 88 mm
- Y
- 142 mm
- Z
- 139 mm
- A
- 5.47 in
- B
- 5.59 in
- C
- 5.79 in
- D
- 3.46 in
- E
- 0.22 in
- F
- 0.24 in
- G
- 1.38 in
- X
- 3.46 in
- Y
- 5.59 in
- Z
- 5.47 in
Dimensões