You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PFH-T 500 230V"

Os aquecedores com ventilador compactos, dotados de um termóstato integrado, constituem uma solução padrão para caixas elétricas, atingindo a potência máxima de aquecimento no menor espaço de tempo possível. A sua construção compacta torna-os particularmente adequados para caixas de dimensões reduzidas, enquanto a estrutura em plástico garante um funcionamento seguro.

  • Ar quente distribuído por ventilador - Ideal para grandes armários elétricos
  • Termóstato ajustável integrado - Regulação automática e flexível do compartimento, sem necessidade de instalar um dispositivo de controlo
  • Elevada relação potência/dimensões - Ocupação de espaço reduzida com até 1200 W
  • Estão disponíveis várias classificações de desempenho - Sem sobredimensionamento da capacidade de aquecimento
  • Baixa temperatura da superfície devido à caixa em plástico - Funcionamento do aquecedor com proteção contra o toque
Dados técnicos
Potência de aquecimento elétrico
500 W
Ventilador incluído
Sim (1)
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Classe de proteção elétrica
2
Temperatura máxima da superfície (°C)
55 °C
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-70 °C
Peso do produto (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131077350
ETIM-Class
EC000737
Termóstato incluído
Sim (1)
Dimensões do produto (mm)
142 mm x 88 mm x 139 mm
Potência de aquecimento elétrico
500 W
Ventilador incluído
Sim (1)
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Classe de proteção elétrica
2
Temperatura máxima da superfície (°F)
131 °F
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-158 °F
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Peso do produto (lb.)
1,764 lb.
GTIN (EAN)
4061131077350
ETIM-Class
EC000737
Termóstato incluído
Sim (1)
Dimensões do produto (polegadas)
5.59 inch x 3.47 inch x 5.47 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 663.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 663.83 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 371.14 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 177.56 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.7 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.35 KB Download
Operating instructions PFH-T N/A pdf 371.14 KB Download
Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings

PFH-T 500 230V

Dimensões
A
129 mm
B
142 mm
C
147 mm
D
88 mm
E
5.5 mm
F
6 mm
G
35 mm
X
88 mm
Y
142 mm
Z
139 mm
A
5.08 in
B
5.59 in
C
5.79 in
D
3.46 in
E
0.22 in
F
0.24 in
G
1.38 in
X
3.46 in
Y
5.59 in
Z
5.47 in