You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PKS 3203 230V N3R/4 LTGY"

A utilização do ar ambiente para a gestão térmica do invólucro constitui o tipo de arrefecimento mais económico e energeticamente eficiente. Em muitas aplicações, o ar ambiente está contaminado por poeira, líquidos ou gases, pelo que os componentes integrados no armário podem ficar danificados em caso de contacto. A utilização de um ventilador com filtro deixa, por isso, de ser possível. Os permutadores de calor ar/ar da Pfannenberg são a solução ideal para estas áreas de aplicação.

Os permutadores de calor ar/ar da série PKS 3000 utilizam o Sistema de Arrefecimento Cinético de última geração da Pfannenberg para permutar e remover o calor de um armário elétrico. Esta é a solução perfeita para quem pretende reduzir o consumo de energia, a manutenção e o espaço ocupado associados às unidades tradicionais de refrigeração de armários. Concebida para aplicações em interiores, exteriores/remotas e em ambientes sujeitos a lavagem, que requerem um sistema de circuito fechado para proteger os componentes eletrónicos. 

  • Design que poupa espaço - O perfil fino minimiza a ocupação de espaço no armário e poupa espaço valioso no mesmo
  • Flexibilidade de instalação - Permite a montagem na parte superior, lateral, frontal ou traseira, para máxima versatilidade
  • Instalação rápida - O número reduzido de perfurações no invólucro permite uma instalação rápida e simples
  • Desempenho de alta eficiência - A tecnologia avançada de transferência de calor proporciona um elevado desempenho de refrigeração com uma excelente relação custo-benefício
  • Resistência industrial - A placa de montagem em alumínio com revestimento em pó e as tampas em aço inoxidável garantem um desempenho duradouro em ambientes exigentes
Dados técnicos
Número do artigo
12580523005
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
50 Hz
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
0,42 A
Consumo de corrente nominal a 60 Hz
0,42 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 60 Hz
75 W
Tipo de fusível preliminar
CC
Tipo de refrigerante
R513A
Potência térmica específica (W/K)
28 W/K
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tensão nominal a 50 Hz
230 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Tensão nominal a 60 Hz
230 V
Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
230-230 V
Tipo de tensão
AC
F-Gas ready
Sim
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Ambiente operacional
ao ar livre
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-55 °C
Peso do produto (kg)
22,68 kg
GTIN (EAN)
4061131264330
ETIM-Class
EC002514
Dimensões do produto (mm)
889 mm x 305 mm x 355 mm
Número do artigo
12580523005
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
50 Hz
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
0,42 A
Consumo de corrente nominal a 60 Hz
0,42 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 60 Hz
75 W
Tipo de fusível preliminar
CC
Tipo de refrigerante
R513A
Potência térmica específica (W/K)
28 W/K
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Tensão nominal a 50 Hz
230 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Tensão nominal a 60 Hz
230 V
Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
230-230 V
Tipo de tensão
AC
F-Gas ready
Sim
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Ambiente operacional
ao ar livre
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-13-131 °F
Peso do produto (lb.)
50 lb.
GTIN (EAN)
4061131264330
ETIM-Class
EC002514
Dimensões do produto (polegadas)
35 inch x 12 inch x 14 inch
Lei «Build America, Buy America»
Sim
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.02 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.64 KB Download

Technical Drawings