You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PKS 3361 115V N12 LTGY"

A utilização do ar ambiente para a gestão térmica do invólucro constitui o tipo de arrefecimento mais económico e energeticamente eficiente. Em muitas aplicações, o ar ambiente está contaminado por poeira, líquidos ou gases, pelo que os componentes integrados no armário podem ficar danificados em caso de contacto. A utilização de um ventilador com filtro deixa, por isso, de ser possível. Os permutadores de calor ar/ar da Pfannenberg são a solução ideal para estas áreas de aplicação.

Os permutadores de calor ar/ar da série PKS 3000 utilizam o Sistema de Arrefecimento Cinético de última geração da Pfannenberg para permutar e remover o calor de um armário elétrico. Esta é a solução perfeita para quem pretende reduzir o consumo de energia, a manutenção e o espaço ocupado associados às unidades tradicionais de refrigeração de armários. Concebida para aplicações em interiores, exteriores/remotas e em ambientes sujeitos a lavagem, que requerem um sistema de circuito fechado para proteger os componentes eletrónicos. 

  • Design que poupa espaço - O perfil fino minimiza a ocupação de espaço no armário e poupa espaço valioso no mesmo
  • Flexibilidade de instalação - Permite a montagem na parte superior, lateral, frontal ou traseira, para máxima versatilidade
  • Instalação rápida - O número reduzido de perfurações no invólucro permite uma instalação rápida e simples
  • Desempenho de alta eficiência - A tecnologia avançada de transferência de calor proporciona um elevado desempenho de refrigeração com uma excelente relação custo-benefício
  • Resistência industrial - A placa de montagem em alumínio com revestimento em pó e as tampas em aço inoxidável garantem um desempenho duradouro em ambientes exigentes
Dados técnicos
Número do artigo
12480911005
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
60 Hz
Consumo de corrente nominal a 60 Hz
2,84 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 60 Hz
353 W
Tipo de fusível preliminar
CC
Valor pré-fusível
7,5 A
Tipo de refrigerante
R134a
Potência térmica específica (W/K)
100 W/K
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
60 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
20 °C
Intervalo de tensão (60 Hz)
104-126 V
Tensão nominal a 50 Hz
115 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-115 V
Tensão nominal a 60 Hz
115 V
Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
115-115 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
1247 m³/h
Caudal de ar interno a 60 Hz (m³/h)
957 m³/h
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 7,5 A
Ambiente operacional
interior
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-55 °C
Peso do produto (kg)
32 kg
GTIN (EAN)
4061131042532
ETIM-Class
EC002514
Dimensões do produto (mm)
889 mm x 305 mm x 280 mm
Número do artigo
12480911005
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
60 Hz
Consumo de corrente nominal a 60 Hz
2,84 A
Proteção IP (externa)
34
Proteção de IP (interna)
54
Método de montagem da unidade de refrigeração
Montagem lateral
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
1
Consumo de energia nominal a 60 Hz
353 W
Tipo de fusível preliminar
CC
Valor pré-fusível
7,5 A
Tipo de refrigerante
R134a
Potência térmica específica (W/K)
100 W/K
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
140 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
68 °F
Intervalo de tensão (60 Hz)
104-126 V
Tensão nominal a 50 Hz
115 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-115 V
Tensão nominal a 60 Hz
115 V
Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
115-115 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
734 cfm
Caudal de ar interno a 60 Hz (cfm)
563 cfm
Tipo e valor do fusível preliminar
CC / 7,5 A
Ambiente operacional
interior
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-13-131 °F
Peso do produto (lb.)
54 lb.
GTIN (EAN)
4061131042532
ETIM-Class
EC002514
Dimensões do produto (polegadas)
12 inch x 11 inch x 35 inch
Lei «Build America, Buy America»
Sim
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 7.31 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.64 KB Download

Technical Drawings