You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PMF 2015 230 AC AM WINKELMONT"

As luzes intermitentes compactas de xénon da série PMF foram concebidas para a indicação do estado das máquinas e para a sinalização industrial. Proporcionam uma notificação fiável e de elevada visibilidade, mesmo em ambientes operacionais exigentes.

  • Visibilidade a 360° - Ideal para montagem na parte superior, para obter a máxima cobertura
  • Frequência de flash ajustável - vários modos selecionáveis [XX] Hz para uma utilização versátil
  • Lente de Fresnel - Concentração ideal da luz para uma visibilidade superior em ampla área
Dados técnicos
Número do artigo
21007104010
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Intensidade luminosa (cd)
178 cd
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (m)
309,25 m
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-30-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da caixa/artigo
Preto
Material da caixa
Policarbonato
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (kg)
1,1 kg
GTIN (EAN)
4061131108597
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (mm)
260 mm x 140 mm x 145 mm
Número do artigo
21007104010
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Intensidade luminosa (cd)
178 cd
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (pés)
1014,59 ft.
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-22-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
55
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Cor da caixa/artigo
Preto
Material da caixa
Policarbonato
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (lb.)
2,43 lb.
GTIN (EAN)
4061131108597
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (polegadas)
10.24 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 310.47 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 258.02 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 171.17 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 205.92 KB Download
Product sheet DE PDF 350.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 350.58 KB Download
Manual PMF 2015 N/A pdf 205.92 KB Download
Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf N/A pdf 600.17 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf N/A pdf 32.7 KB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 10 32.2 32.2
Aviso 20 64.4 64.4
Indicação 45 144.9 144.9

Technical Drawings