PMF
PMF LED-BM
PMF Luz LED multifuncional 25cd
120VDC 115-230VAC RAL9011 AM
Número de produto:
21151644007
As luzes intermitentes compactas de xénon da série PMF foram concebidas para a indicação do estado das máquinas e para a sinalização industrial. Proporcionam uma notificação fiável e de elevada visibilidade, mesmo em ambientes operacionais exigentes.
- Visibilidade a 360° - Ideal para montagem na parte superior, para obter a máxima cobertura
- Controlo de segmentos LED - Permite uma sinalização direcional e com poupança de energia
- Tecnologia LED de longa duração - Para um funcionamento fiável e sem necessidade de manutenção
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Lente de Fresnel - Concentração ideal da luz para uma visibilidade superior em ampla área
Informações de produto "PMF LED FLEX 230V AM WM"
As luzes intermitentes compactas de xénon da série PMF foram concebidas para a indicação do estado das máquinas e para a sinalização industrial. Proporcionam uma notificação fiável e de elevada visibilidade, mesmo em ambientes operacionais exigentes.
- Visibilidade a 360° - Ideal para montagem na parte superior, para obter a máxima cobertura
- Controlo de segmentos LED - Permite uma sinalização direcional e com poupança de energia
- Tecnologia LED de longa duração - Para um funcionamento fiável e sem necessidade de manutenção
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Lente de Fresnel - Concentração ideal da luz para uma visibilidade superior em ampla área
- Número do artigo
- 21151644007
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 103.5-253 V
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 120-120 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 108-132 V
- Tipo de tensão
- AC/DC
- Intensidade luminosa (cd)
- 25 cd
- cor da lente
- Âmbar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 115,9 m
- Tipo de lâmpada
- LED
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
- 55
- Cor da caixa/artigo
- Preto
- Material da caixa
- Policarbonato
- Peso do produto (kg)
- 1,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122623
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensões do produto (mm)
- 260 mm x 140 mm x 145 mm
- Número do artigo
- 21151644007
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 103.5-253 V
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 120-120 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 108-132 V
- Tipo de tensão
- AC/DC
- Intensidade luminosa (cd)
- 25 cd
- cor da lente
- Âmbar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 380,23 ft.
- Tipo de lâmpada
- LED
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
- 55
- Cor da caixa/artigo
- Preto
- Material da caixa
- Policarbonato
- Peso do produto (lb.)
- 2,43 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122623
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensões do produto (polegadas)
- 10.32 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 310.47 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 258.02 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 171.17 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 621.84 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 431.79 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 431.79 KB | Download | |
| Manual PMF_LED Flex | N/A | 621.84 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506689_Rev11_Feb21_PD2100_Ü-AS-iD_LED_GDL_KDL_PMF.pdf | N/A | 49.98 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507046_Rev00_Sep21_PD2100_PMF LED.pdf | N/A | 29.59 KB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 2.5 | 12 | 12 | |
| Aviso | 5 | 24 | 24 | |
| Indicação | 11.3 | 54 | 54 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 8.2 | 39.4 | 39.4 | |
| Aviso | 16.4 | 78.7 | 59.1 | |
| Indicação | 36.9 | 177.2 | 108.3 | |