You are currently viewing content for: Índia · português

Informações de produto "PMF LED FLEX 230V RD WM"

As luzes intermitentes compactas de xénon da série PMF foram concebidas para a indicação do estado das máquinas e para a sinalização industrial. Proporcionam uma notificação fiável e de elevada visibilidade, mesmo em ambientes operacionais exigentes.

  • Visibilidade a 360° - Ideal para montagem na parte superior, para obter a máxima cobertura
  • Controlo de segmentos LED - Permite uma sinalização direcional e com poupança de energia
  • Tecnologia LED de longa duração - Para um funcionamento fiável e sem necessidade de manutenção
  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
  • Lente de Fresnel - Concentração ideal da luz para uma visibilidade superior em ampla área
Dados técnicos
Número do artigo
21151645007
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
103.5-253 V
Intervalo de tensão nominal (CC)
120-120 V
Intervalo de tensão (CC)
108-132 V
Tipo de tensão
AC/DC
Intensidade luminosa (cd)
18 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Distância máxima de visualização (m)
98,34 m
Tipo de lâmpada
LED
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
55
Cor da caixa/artigo
Preto
Material da caixa
Policarbonato
Peso do produto (kg)
1,1 kg
GTIN (EAN)
4061131122647
ETIM-Class
EC002975
Dimensões do produto (mm)
260 mm x 140 mm x 145 mm
Número do artigo
21151645007
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
103.5-253 V
Intervalo de tensão nominal (CC)
120-120 V
Intervalo de tensão (CC)
108-132 V
Tipo de tensão
AC/DC
Intensidade luminosa (cd)
18 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Distância máxima de visualização (pés)
322,64 ft.
Tipo de lâmpada
LED
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
55
Cor da caixa/artigo
Preto
Material da caixa
Policarbonato
Peso do produto (lb.)
2,43 lb.
GTIN (EAN)
4061131122647
ETIM-Class
EC002975
Dimensões do produto (polegadas)
10.32 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 310.47 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 258.02 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 171.17 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 621.84 KB Download
Product sheet DE PDF 431.79 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 431.79 KB Download
Manual PMF_LED Flex N/A pdf 621.84 KB Download
Conformity_CE_085506689_Rev11_Feb21_PD2100_Ü-AS-iD_LED_GDL_KDL_PMF.pdf N/A pdf 49.98 KB Download
Conformity_UKCA_085507046_Rev00_Sep21_PD2100_PMF LED.pdf N/A pdf 29.59 KB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 2 9.5 9.5
Aviso 4 19 19
Indicação 9 42.8 42.8

Technical Drawings