Monitored
POL 10-M
POL Luz LED constante 18cd monitorizado
12-24VDC RAL9011 RD
Número de produto:
21105631005
As luzes de sinalização da série POL foram concebidas para um funcionamento contínuo e fiável em ambiente exterior. A sua construção robusta e compacta, aliada a um desempenho ótico eficiente, permite a sinalização duradoura de uma vasta gama de estruturas.
- Proteção contra o brilho - Ajustável para se adaptar às condições de iluminação locais
- Membrana respirável - Prevenção da condensação em intervalos de temperatura extremos
- Função monitorizada - Garantia de alarmes imediatos em aplicações críticas para a segurança
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Automonitorização com relé de contacto seco - Ativação da comutação automática para a iluminação de reserva
Informações de produto "POL10-M 12/24V DC"
As luzes de sinalização da série POL foram concebidas para um funcionamento contínuo e fiável em ambiente exterior. A sua construção robusta e compacta, aliada a um desempenho ótico eficiente, permite a sinalização duradoura de uma vasta gama de estruturas.
- Proteção contra o brilho - Ajustável para se adaptar às condições de iluminação locais
- Membrana respirável - Prevenção da condensação em intervalos de temperatura extremos
- Função monitorizada - Garantia de alarmes imediatos em aplicações críticas para a segurança
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Automonitorização com relé de contacto seco - Ativação da comutação automática para a iluminação de reserva
- Número do artigo
- 21105631005
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 12-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10.8-26.4 V
- Tipo de tensão
- DC
- Intensidade luminosa (cd)
- 18 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz contínua
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 98,34 m
- Tipo de lâmpada
- LED
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -20-50 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 68
- Cor da caixa/artigo
- Preto
- Material da caixa
- Tereftalato de polibutileno
- Peso do produto (kg)
- 0,66 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131121213
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensões do produto (mm)
- 240 mm x 118 mm x 118 mm
- Número do artigo
- 21105631005
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 12-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10.8-26.4 V
- Tipo de tensão
- DC
- Intensidade luminosa (cd)
- 18 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz contínua
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 322,64 ft.
- Tipo de lâmpada
- LED
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -4-122 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 68
- Cor da caixa/artigo
- Preto
- Material da caixa
- Tereftalato de polibutileno
- Peso do produto (lb.)
- 1,46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131121213
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensões do produto (polegadas)
- 9.45 inch x 4.65 inch x 4.65 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 169.19 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 126.96 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 94.66 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 333.47 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 503.86 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 503.86 KB | Download | |
| Certificate AVV | DE | 503.55 KB | Download | |
| Manual POL-M.. | N/A | 333.47 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506688_Rev08_Feb21_POL10_32_deu_eng.pdf | N/A | 47.29 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507045_Rev00_Sep21_POL10_32.pdf | N/A | 29.92 KB | Download |