You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "POL10-M 85-265V AC"

As luzes de sinalização da série POL foram concebidas para um funcionamento contínuo e fiável em ambiente exterior. A sua construção robusta e compacta, aliada a um desempenho ótico eficiente, permite a sinalização duradoura de uma vasta gama de estruturas.

  • Proteção contra o brilho - Ajustável para se adaptar às condições de iluminação locais
  • Membrana respirável - Prevenção da condensação em intervalos de temperatura extremos
  • Função monitorizada - Garantia de alarmes imediatos em aplicações críticas para a segurança
  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
  • Automonitorização com relé de contacto seco - Ativação da comutação automática para a iluminação de reserva
Dados técnicos
Número do artigo
21105641005
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
85-265 V
Tipo de tensão
AC
Intensidade luminosa (cd)
18 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz contínua
Função de luz contínua
Yes (1)
Distância máxima de visualização (m)
98,34 m
Tipo de lâmpada
LED
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-20-50 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
68
Cor da caixa/artigo
Preto
Material da caixa
Tereftalato de polibutileno
Peso do produto (kg)
0,66 kg
GTIN (EAN)
4061131121268
ETIM-Class
EC002975
Dimensões do produto (mm)
240 mm x 118 mm x 118 mm
Número do artigo
21105641005
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
85-265 V
Tipo de tensão
AC
Intensidade luminosa (cd)
18 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz contínua
Função de luz contínua
Yes (1)
Distância máxima de visualização (pés)
322,64 ft.
Tipo de lâmpada
LED
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-4-122 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
68
Cor da caixa/artigo
Preto
Material da caixa
Tereftalato de polibutileno
Peso do produto (lb.)
1,46 lb.
GTIN (EAN)
4061131121268
ETIM-Class
EC002975
Dimensões do produto (polegadas)
9.45 inch x 4.65 inch x 4.65 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 169.19 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 126.96 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 94.66 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 333.47 KB Download
Product sheet DE PDF 503.86 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 503.86 KB Download
Certificate AVV DE pdf 503.55 KB Download
Manual POL-M.. N/A pdf 333.47 KB Download
Conformity_CE_085506688_Rev08_Feb21_POL10_32_deu_eng.pdf N/A pdf 47.29 KB Download
Conformity_UKCA_085507045_Rev00_Sep21_POL10_32.pdf N/A pdf 29.92 KB Download

Technical Drawings