You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PRO 10-DNV 10-60V DC"

As sirenes da série PROTECT apresentam uma caixa de alumínio fundido sob pressão excepcionalmente robusta. Foram concebidas para ambientes industriais exigentes e aplicações com elevados requisitos em termos de fiabilidade, segurança funcional, proteção em áreas de risco ou homologação marítima.

  • Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
  • Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
  • Elementos de fixação no exterior das juntas - Garantir uma vedação segura e estanque do invólucro
  • Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Dados técnicos
Número do artigo
23150630001
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-48 V
Intervalo de tensão (CC)
10-60 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,96 A
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
116 dB(A)
Nível de redução do ruído: nível 1
-4 dB
Nível de redução do ruído: nível 2
-10 dB
Nível de redução do ruído 3
-16 dB
Nível de redução do ruído: nível 4
-22 dB
Nível de redução do ruído: 5
-26 dB
Nível de redução do ruído 6
-30 dB
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-30 dB
Número de toques de alarme
80
Número de tons externos selecionáveis
4
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66/67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK09
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
Alumínio fundido sob pressão
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso da unidade de embalagem (kg)
2,84 kg
GTIN (EAN)
4061131250449
ETIM-Class
EC001354
Dimensões do produto (mm)
154 mm x 167 mm x 148 mm
Número do artigo
23150630001
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-48 V
Intervalo de tensão (CC)
10-60 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,96 A
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
116 dB(A)
Nível de redução do ruído: nível 1
-4 dB
Nível de redução do ruído: nível 2
-10 dB
Nível de redução do ruído 3
-16 dB
Nível de redução do ruído: nível 4
-22 dB
Nível de redução do ruído: 5
-26 dB
Nível de redução do ruído 6
-30 dB
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-30 dB
Número de toques de alarme
80
Número de tons externos selecionáveis
4
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66/67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK09
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
Alumínio fundido sob pressão
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
5,92 lb.
GTIN (EAN)
4061131250449
ETIM-Class
EC001354
Dimensões do produto (polegadas)
6.06 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 3.55 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.55 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.2 MB Download
Certificate DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.03 KB Download
Certificate MER DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 28.6 KB Download
Certificate MED DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 29.18 KB Download
Tamanho da cobertura sonora
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Nível de pressão sonora necessário Área de cobertura sonora
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7