You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PRO 10-SIL 10-60V DC"

As sirenes da série PROTECT apresentam uma caixa de alumínio fundido sob pressão excepcionalmente robusta. Foram concebidas para ambientes industriais exigentes e aplicações com elevados requisitos em termos de fiabilidade, segurança funcional, proteção em áreas de risco ou homologação marítima.

  • Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
  • Monitorização com alimentação de tensão independente - Proporciona maior segurança em ambientes exigentes
  • Contacto sem potencial - Proporciona uma interface simples e flexível para a sinalização de erros em qualquer sistema de controlo
  • Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
  • Classificação SIL2/PL d através de um projeto de segurança integrado e de um canal de diagnóstico - Em conformidade com os requisitos de segurança funcional
Dados técnicos
Número do artigo
23150630601
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-48 V
Intervalo de tensão (CC)
9-66 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,96 A
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
116 dB(A)
Nível de redução do ruído: nível 1
-30 dB
Número de toques de alarme
80
Número de tons externos selecionáveis
4
Nível SIL
2
Nível de desempenho
d
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66/67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK09
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
Alumínio fundido sob pressão
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso da unidade de embalagem (kg)
2,92 kg
GTIN (EAN)
4061131250425
ETIM-Class
EC001354
Dimensões do produto (mm)
154 mm x 167 mm x 148 mm
Número do artigo
23150630601
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-48 V
Intervalo de tensão (CC)
9-66 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,96 A
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
116 dB(A)
Nível de redução do ruído: nível 1
-30 dB
Número de toques de alarme
80
Número de tons externos selecionáveis
4
Nível SIL
2
Nível de desempenho
d
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66/67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK09
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
Alumínio fundido sob pressão
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
6,07 lb.
GTIN (EAN)
4061131250425
ETIM-Class
EC001354
Dimensões do produto (polegadas)
6.06 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 3.55 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.55 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Tamanho da cobertura sonora
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Nível de pressão sonora necessário Área de cobertura sonora
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7