Protect
PRO L 10-Ex
Protect Antiga combinação de buzina e LED 116dB zone 2, 22
115-230VAC-MED RAL3000 RD
Número de produto:
23151645008
Os dispositivos de sinalização combinados da série PROTECT proporcionam uma notificação de alarme sonora e visual fiável em áreas perigosas. O seu design robusto e certificado é adequado para aplicações na Zona 2, Zona 22 e em determinadas aplicações da Classe I/II/III, Divisão 2.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
- Elementos de fixação no exterior das juntas - Garantir uma vedação segura e estanque do invólucro
- Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
Informações de produto "PRO L 10-DNV-Ex 95-265V AC RD"
Os dispositivos de sinalização combinados da série PROTECT proporcionam uma notificação de alarme sonora e visual fiável em áreas perigosas. O seu design robusto e certificado é adequado para aplicações na Zona 2, Zona 22 e em determinadas aplicações da Classe I/II/III, Divisão 2.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
- Elementos de fixação no exterior das juntas - Garantir uma vedação segura e estanque do invólucro
- Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
- Número do artigo
- 23151645008
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 95-265 V
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 0,131 A
- Tipo de tensão
- AC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 116 dB(A)
- Nível de redução do ruído: nível 1
- -30 dB
- Número de toques de alarme
- 80
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
- Gás do grupo de zona
- IIC
- Grupo de zonas de poeira
- IIIC
- Gás de alcance fora da zona
- 2
- Pó proveniente da zona de ex-explosão
- 22
- Ex-Classe US
- I
- Ex-Divisão dos EUA
- 2
- Número de certificação dos EUA (antigo)
- UL-US-2592114-0
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
- 66/67
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- Alumínio fundido sob pressão
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (kg)
- 2,79 kg
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (mm)
- 229 mm x 167 mm x 148 mm
- Número do artigo
- 23151645008
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 95-265 V
- Tipo de tensão
- AC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 116 dB(A)
- Nível de redução do ruído: nível 1
- -30 dB
- Número de toques de alarme
- 80
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
- Gás do grupo de zona
- IIC
- Grupo de zonas de poeira
- IIIC
- Gás de alcance fora da zona
- 2
- Pó proveniente da zona de ex-explosão
- 22
- Ex-Classe US
- I
- Ex-Divisão dos EUA
- 2
- Número de certificação dos EUA (antigo)
- UL-US-2592114-0
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
- 66/67
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- Alumínio fundido sob pressão
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (lb.)
- 6,23 lb.
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (polegadas)
- 9.02 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 31.9 MB | Download |
| Certificate EX_US | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 401.16 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.17 MB | Download | |
| Certificate DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.03 KB | Download | |
| Certificate MER | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 28.6 KB | Download | |
| Certificate MED | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.18 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 3.43 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.43 MB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 6 | 9 | 7 | |
| Aviso | 12 | 18 | 14 | |
| Indicação | 27 | 40.5 | 31.5 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 dB (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 dB (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 dB (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 19.6 | 29.5 | 23 | |
| Aviso | 39.2 | 59 | 34.5 | |
| Indicação | 88.2 | 132.8 | 63.3 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 dB (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 dB (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 dB (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |