Protect
PRO 10-Ex
Protect Ex-jogador dos Sounders 116dB zone 2, 22
115-230VAC-MED RAL3000
Número de produto:
23150640008
As sirenes da série PROTECT apresentam uma caixa de alumínio fundido sob pressão excepcionalmente robusta. Foram concebidas para ambientes industriais exigentes e aplicações com elevados requisitos em termos de fiabilidade, segurança funcional, proteção em áreas de risco ou homologação marítima.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
- Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 2/22 e da Classe I, II, III, Divisão
- Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Informações de produto "PRO 10-DNV-Ex 95-265V AC"
As sirenes da série PROTECT apresentam uma caixa de alumínio fundido sob pressão excepcionalmente robusta. Foram concebidas para ambientes industriais exigentes e aplicações com elevados requisitos em termos de fiabilidade, segurança funcional, proteção em áreas de risco ou homologação marítima.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
- Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 2/22 e da Classe I, II, III, Divisão
- Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Número do artigo
- 23150640008
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 95-265 V
- Tipo de tensão
- AC
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 0,145 A
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 116 dB(A)
- Nível de redução do ruído: nível 1
- -30 dB
- Número de toques de alarme
- 80
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
- Gás do grupo de zona
- IIC
- Grupo de zonas de poeira
- IIIC
- Gás de alcance fora da zona
- 2
- Pó proveniente da zona de ex-explosão
- 22
- Ex-Classe US
- III
- Ex-Divisão dos EUA
- 2
- Número de certificação dos EUA (antigo)
- UL-US-2592114-0
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
- 66/67
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK09
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- Alumínio fundido sob pressão
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso da unidade de embalagem (kg)
- 2,88 kg
- ETIM-Class
- EC001356
- Dimensões do produto (mm)
- 154 mm x 167 mm x 148 mm
- Número do artigo
- 23150640008
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 95-265 V
- Tipo de tensão
- AC
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 0,145 A
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 116 dB(A)
- Nível de redução do ruído: nível 1
- -30 dB
- Número de toques de alarme
- 80
- Número de tons externos selecionáveis
- 4
- Gás do grupo de zona
- IIC
- Grupo de zonas de poeira
- IIIC
- Gás de alcance fora da zona
- 2
- Pó proveniente da zona de ex-explosão
- 22
- Ex-Classe US
- III
- Ex-Divisão dos EUA
- 2
- Número de certificação dos EUA (antigo)
- UL-US-2592114-0
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
- 66/67
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK09
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- Alumínio fundido sob pressão
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (lb.)
- 5,91 lb.
- ETIM-Class
- EC001356
- Dimensões do produto (polegadas)
- 54.53 inch x 6.57 inch x 58.27 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EX_US | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 401.16 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.54 MB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.2 MB | Download | |
| Certificate DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.03 KB | Download | |
| Certificate MER | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 28.6 KB | Download | |
| Certificate MED | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.18 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 3.4 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.4 MB | Download |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 dB (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 dB (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 dB (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 dB (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 dB (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 dB (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |