You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PRO L 10-Ex 95-265V AC RD"

Os dispositivos de sinalização combinados da série PROTECT proporcionam uma notificação de alarme sonora e visual fiável em áreas perigosas. O seu design robusto e certificado é adequado para aplicações na Zona 2, Zona 22 e em determinadas aplicações da Classe I/II/III, Divisão 2.

  • Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
  • Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
  • Elementos de fixação no exterior das juntas - Garantir uma vedação segura e estanque do invólucro
  • Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
  • Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
Dados técnicos
Número do artigo
23151645007
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
95-265 V
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
0,131 A
Tipo de tensão
AC
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
116 dB(A)
Nível de redução do ruído: nível 1
-30 dB
Número de toques de alarme
80
Número de tons externos selecionáveis
4
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz contínua
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Gás do grupo de zona
IIC
Grupo de zonas de poeira
IIIC
Gás de alcance fora da zona
2
Pó proveniente da zona de ex-explosão
22
Ex-Classe US
I
Ex-Divisão dos EUA
2
Número de certificação dos EUA (antigo)
UL-US-2592114-0
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66/67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
Alumínio fundido sob pressão
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (kg)
2,79 kg
GTIN (EAN)
4061131257820
ETIM-Class
EC000195
Dimensões do produto (mm)
229 mm x 167 mm x 148 mm
Número do artigo
23151645007
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
95-265 V
Tipo de tensão
AC
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
116 dB(A)
Nível de redução do ruído: nível 1
-30 dB
Número de toques de alarme
80
Número de tons externos selecionáveis
4
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz contínua
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Gás do grupo de zona
IIC
Grupo de zonas de poeira
IIIC
Gás de alcance fora da zona
2
Pó proveniente da zona de ex-explosão
22
Ex-Classe US
I
Ex-Divisão dos EUA
2
Número de certificação dos EUA (antigo)
UL-US-2592114-0
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66/67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
Alumínio fundido sob pressão
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
6,23 lb.
GTIN (EAN)
4061131257820
ETIM-Class
EC000195
Dimensões do produto (polegadas)
9.02 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 31.9 MB Download
Certificate EX_US DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 401.16 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.17 MB Download
Product sheet DE PDF 3.43 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.43 MB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 6 9 7
Aviso 12 18 14
Indicação 27 40.5 31.5
Tamanho da cobertura sonora
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Nível de pressão sonora necessário Área de cobertura sonora
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7