You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PTF 1200 N3R 115V 54 V2A"

A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.

  • Ventiladores com filtro montados no telhado - Menor risco de colisão com componentes internos
  • Solução ideal entre o arrefecimento passivo e o ativo - Remoção eficiente do calor sem sistemas de refrigeração complexos
  • Elevado caudal de ar para caixas com grande densidade de componentes - Remoção de calor fiável, mesmo com cargas térmicas elevadas
  • Fluxo de ar até 30% superior ao de ventiladores com filtro comparáveis - Desempenho de refrigeração superior para aplicações exigentes
  • Caixa totalmente metálica - Conceção robusta do produto para ambientes adversos
Dados técnicos
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (60 Hz)
104-126 V
Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
1000 m³/h
Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
1100 m³/h
Caudal de ar na combinação de 50 Hz (m³/h)
870 m³/h
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
170 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
170 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
74 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de meio filtrante
filtro padrão
Eficiência de filtração
81 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
rolamento de esferas
Vida útil L10 (+ 40 °C)
70000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-60 °C
Dimensões do recorte (mm)
229 mm x 229 mm
Dimensões do produto (mm)
155 mm x 300 mm x 300 mm
Peso do produto (kg)
6,55 kg
Número de certificação UL
E489500-20231120
Número de certificação reconhecido pela UL
E175229-20231120
GTIN (EAN)
4061131263678
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (60 Hz)
104-126 V
Fluxo de ar sem obstruções a 50 Hz (cfm)
589 cfm
Caudal de ar na combinação de 50 Hz (cfm)
513 cfm
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
170 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
170 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
74 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de meio filtrante
filtro padrão
Eficiência de filtração
81 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
rolamento de esferas
Vida útil L10 (+ 40 °C)
70000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-13-140 °F
Dimensões do recorte (polegadas)
9.02 inch x 9.02 inch
Dimensões do produto (polegadas)
6.1 inch x 11.81 inch x 11.81 inch
Peso do produto (lb.)
15,436 lb.
Número de certificação UL
E489500-20231120
Número de certificação reconhecido pela UL
E175229-20231120
GTIN (EAN)
4061131263678
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 328.55 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 328.55 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.8 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 448.39 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 345.86 KB Download

Technical Drawings