PTF
PTF 60000
Filtro superior Filterfan PTF m³/h 291 mm x 291 mm
460VAC IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Número de produto:
11687022055
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Ventiladores com filtro montados no telhado - Menor risco de colisão com componentes internos
- Elevado caudal de ar para caixas com grande densidade de componentes - Remoção de calor fiável, mesmo com cargas térmicas elevadas
- Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
- Disponível na versão IP33 sem filtro - Não é necessário substituir o meio filtrante
- Disponível na versão IP33 sem filtro - Maior fluxo de ar
Informações de produto "PTF 60700 460V LT GY"
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Ventiladores com filtro montados no telhado - Menor risco de colisão com componentes internos
- Elevado caudal de ar para caixas com grande densidade de componentes - Remoção de calor fiável, mesmo com cargas térmicas elevadas
- Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
- Disponível na versão IP33 sem filtro - Não é necessário substituir o meio filtrante
- Disponível na versão IP33 sem filtro - Maior fluxo de ar
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 414-506 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 414-506 V
- Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
- 153 m³/h
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 80 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 100 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 69 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de meio filtrante
- filtro padrão
- Eficiência de filtração
- 81 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- rolamento de esferas
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -10-55 °C
- Dimensões do recorte (mm)
- 291 mm x 291 mm
- Dimensões do produto (mm)
- 470 mm x 470 mm x 152 mm
- Peso do produto (kg)
- 4,3 kg
- Número de certificação UL
- E489500-20170218
- Número de certificação reconhecido pela UL
- E175229-20070209
- GTIN (EAN)
- 4061131029403
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 414-506 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 414-506 V
- Número de fãs
- 1
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 80 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 100 W
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 69 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 69 dB(A)
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de meio filtrante
- filtro padrão
- Eficiência de filtração
- 81 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Rolamento
- rolamento de esferas
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 14-131 °F
- Dimensões do recorte (polegadas)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Dimensões do produto (polegadas)
- 18.5 inch x 18.5 inch x 5.98 inch
- Profundidade de instalação (polegadas)
- 2,24 polegada
- Peso do produto (lb.)
- 9,04 lb.
- Número de certificação UL
- E489500-20170218
- Número de certificação reconhecido pela UL
- E175229-20070209
- GTIN (EAN)
- 4061131029403
- ETIM-Class
- EC000320
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 9.75 MB | Download |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 528.69 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 528.69 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 448.3 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 345 KB | Download | |
| Filter 290x95 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Conformity PTF/PTFA 6xxxx | N/A | 724.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf | N/A | 423.17 KB | Download | |
| Short operat. instr. PTF/PTFA | N/A | 413.79 KB | Download | |
| Manual PTF / PTFA | N/A | 33.15 MB | Download | |
| 30186-970_PTF 60700 + PTF 61000_400V_PDG.STEP | N/A | STEP | 7.37 MB | Download |
Technical Drawings
PTF 60700 460V LT GY
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 291 mm
- B
- 291 mm
- X
- 470 mm
- Y
- 470 mm
- Z1
- 95 mm
- Z2
- 57 mm
- A
- 11.46 in
- B
- 11.46 in
- X
- 18.5 in
- Y
- 18.5 in
- Z1
- 3.74 in
- Z2
- 2.24 in
Dimensões