You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PTF 61000C 230V AC FM 7035"

A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.

  • Ventiladores com filtro montados no telhado - Menor risco de colisão com componentes internos
  • Elevado caudal de ar para caixas com grande densidade de componentes - Remoção de calor fiável, mesmo com cargas térmicas elevadas
  • Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
  • Disponível na versão IP33 sem filtro - Não é necessário substituir o meio filtrante
  • Disponível na versão IP33 sem filtro - Maior fluxo de ar
Dados técnicos
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Caudal de ar sem obstruções a 50 Hz (m³/h)
880 m³/h
Fluxo de ar sem obstruções a 60 Hz (m³/h)
750 m³/h
Caudal de ar na combinação de 50 Hz (m³/h)
570 m³/h
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
120 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
160 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
77 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
77 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de meio filtrante
filtro padrão
Eficiência de filtração
81 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
rolamento de esferas
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-10-55 °C
Dimensões do recorte (mm)
291 mm x 291 mm
Dimensões do produto (mm)
470 mm x 470 mm x 152 mm
Peso do produto (kg)
4,3 kg
Número de certificação UL
E489500-20170218
Número de certificação reconhecido pela UL
E175229-20070209
GTIN (EAN)
4061131253037
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensão
AC
Número de fases
1
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Fluxo de ar sem obstruções a 50 Hz (cfm)
518 cfm
Caudal de ar na combinação de 50 Hz (cfm)
335 cfm
Número de fãs
1
Consumo de energia nominal a 50 Hz
120 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
160 W
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
77 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
77 dB(A)
Tipo e valor do fusível preliminar
gG / 6 A
Proteção de IP (interna)
54
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de meio filtrante
filtro padrão
Eficiência de filtração
81 %
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Rolamento
rolamento de esferas
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
14-131 °F
Dimensões do recorte (polegadas)
11.5 inch x 11.5 inch
Dimensões do produto (polegadas)
18.5 inch x 18.5 inch x 5.98 inch
Profundidade de instalação (polegadas)
2,24 polegada
Peso do produto (lb.)
9,482 lb.
Número de certificação UL
E489500-20170218
Número de certificação reconhecido pela UL
E175229-20070209
GTIN (EAN)
4061131253037
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 528.69 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 528.69 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 448.3 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 345 KB Download
Filter 290x95 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download
Conformity PTF/PTFA 6xxxx N/A pdf 724.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf N/A pdf 423.17 KB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA N/A pdf 413.79 KB Download
Manual PTF / PTFA N/A pdf 33.15 MB Download
30186-971_PTF 60700S + PTF 61000S_230V_115V_PDG.STEP N/A STEP 6.73 MB Download

Technical Drawings

PTF 61000C 230V AC FM 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensões
A
291 mm
B
291 mm
X
470 mm
Y
470 mm
Z1
95 mm
Z2
57 mm
A
11.46 in
B
11.46 in
X
18.5 in
Y
18.5 in
Z1
3.74 in
Z2
2.24 in