You are currently viewing content for: Seicheles · português

Informações de produto "PTFA 60000 7035"

A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.

  • Ventiladores com filtro montados no telhado - Menor risco de colisão com componentes internos
  • Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
  • Certificado por uma entidade independente - Conceção de produtos fiável
  • Certificado de acordo com normas internacionais (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualidade do produto reconhecida e aplicável a nível mundial
  • Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
Dados técnicos
Proteção de IP (interna)
33
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Material do produto
Plástico
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-20-70 °C
Dimensões do recorte (mm)
291 mm x 291 mm
Dimensões do produto (mm)
436 mm x 436 mm x 110 mm
Peso do produto (kg)
2,5 kg
Número de certificação reconhecido pela UL
E175229
GTIN (EAN)
4061131031352
ETIM-Class
EC002513
Proteção de IP (interna)
33
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
G4
Material do produto
Plástico
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-4-158 °F
Dimensões do recorte (polegadas)
11.5 inch x 11.5 inch
Profundidade de instalação (polegadas)
1,34 polegada
Peso do produto (lb.)
5,513 lb.
Número de certificação reconhecido pela UL
E175229
GTIN (EAN)
4061131031352
ETIM-Class
EC002513
Dimensões do produto (polegadas)
17.17 inch x 17.17 inch x 4.33 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 528.69 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 528.69 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 33.15 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.69 MB Download
Conformity PTF/PTFA 6xxxx N/A pdf 724.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf N/A pdf 423.17 KB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA N/A pdf 413.79 KB Download
Manual PTF / PTFA N/A pdf 33.15 MB Download
30184-971_PTFA 60000_PDG.STEP N/A STEP 17.08 MB Download

Technical Drawings

PTFA 60000 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensões
A
291 mm
B
291 mm
X
436 mm
Y
436 mm
Z1
72 mm
Z2
34 mm
A
11.46 in
B
11.46 in
X
17.17 in
Y
17.17 in
Z1
2.83 in
Z2
1.34 in