PTFA
PTFA 60000
Filtro superior Filterfan PTFA 291 mm x 291 mm
IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Número de produto:
11786001055
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Ventiladores com filtro montados no telhado - Menor risco de colisão com componentes internos
- Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
- Certificado por uma entidade independente - Conceção de produtos fiável
- Certificado de acordo com normas internacionais (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualidade do produto reconhecida e aplicável a nível mundial
- Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
Informações de produto "PTFA 60000 FM 7035"
A invenção do Filterfan por Otto Pfannenberg, em 1958, constituiu um marco na área da gestão térmica industrial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
Atualmente, a Pfannenberg disponibiliza uma vasta gama de soluções para a gestão térmica industrial, sendo, assim, um dos poucos especialistas capazes de fornecer os equipamentos adequados para praticamente todas as necessidades industriais — a nível mundial.
- Ventiladores com filtro montados no telhado - Menor risco de colisão com componentes internos
- Certificação UR e UL - Aplicável a nível mundial
- Certificado por uma entidade independente - Conceção de produtos fiável
- Certificado de acordo com normas internacionais (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualidade do produto reconhecida e aplicável a nível mundial
- Design de perfil plano - Instalação que poupa espaço e ideal para máquinas e instalações modernas
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Eficiência de filtração
- 81 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Material do produto
- Plástico
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -20-70 °C
- Dimensões do recorte (mm)
- 291 mm x 291 mm
- Dimensões do produto (mm)
- 436 mm x 436 mm x 110 mm
- Peso do produto (kg)
- 2,5 kg
- Número de certificação reconhecido pela UL
- E175229
- GTIN (EAN)
- 4061131031420
- ETIM-Class
- EC002513
- Proteção de IP (interna)
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Eficiência de filtração
- 81 %
- Classe de qualidade do meio filtrante (EN 779)
- G4
- Material do produto
- Plástico
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -4-158 °F
- Dimensões do recorte (polegadas)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Profundidade de instalação (polegadas)
- 1,34 polegada
- Peso do produto (lb.)
- 5,513 lb.
- Número de certificação reconhecido pela UL
- E175229
- GTIN (EAN)
- 4061131031420
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensões do produto (polegadas)
- 17.17 inch x 17.17 inch x 4.33 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 528.69 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 528.69 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 33.15 MB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.69 MB | Download |
| Filter 290x70 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Conformity PTF/PTFA 6xxxx | N/A | 724.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507000_Rev02_Oct22_PTF_PTFA.pdf | N/A | 423.17 KB | Download | |
| Short operat. instr. PTF/PTFA | N/A | 413.79 KB | Download | |
| Manual PTF / PTFA | N/A | 33.15 MB | Download | |
| 30184-971_PTFA 60000_PDG.STEP | N/A | STEP | 17.08 MB | Download |
Technical Drawings
PTFA 60000 FM 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 291 mm
- B
- 291 mm
- X
- 436 mm
- Y
- 436 mm
- Z1
- 72 mm
- Z2
- 34 mm
- A
- 11.46 in
- B
- 11.46 in
- X
- 17.17 in
- Y
- 17.17 in
- Z1
- 2.83 in
- Z2
- 1.34 in
Dimensões