PWx 6000
PWS 6302
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 3000W IP55
115VAC 7035
Número de produto:
12883304055
A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
- Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
- Acessibilidade para manutenção - O fácil acesso aos componentes do ventilador e da válvula simplifica a manutenção
- Opção de ligação na parte superior - As ligações de água superiores opcionais aumentam a segurança operacional
- Desempenho em termos de energia e segurança - Proporciona o mais alto nível de segurança e eficiência energética em aplicações exigentes
- Tampa de aço pintável - A tampa de aço resistente pode ser facilmente pintada para combinar com as cores do armário ou da empresa
Informações de produto "PWS 6302 115V 7035"
A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
- Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
- Acessibilidade para manutenção - O fácil acesso aos componentes do ventilador e da válvula simplifica a manutenção
- Opção de ligação na parte superior - As ligações de água superiores opcionais aumentam a segurança operacional
- Desempenho em termos de energia e segurança - Proporciona o mais alto nível de segurança e eficiência energética em aplicações exigentes
- Tampa de aço pintável - A tampa de aço resistente pode ser facilmente pintada para combinar com as cores do armário ou da empresa
- Número do artigo
- 12883304055
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Frequência nominal
- 60 Hz
- Consumo máximo de corrente a 60 Hz
- 0,79 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 0,97 A
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 0,091 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Valor pré-fusível
- 2 A
- Pressão de funcionamento admissível (bar)
- 10 bar
- Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
- 2687 W
- Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
- 5000 W
- Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (60 Hz, W, 200 L)
- 2687 W
- Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (60 Hz, W, 400 L)
- 3000 W
- Temperatura máxima do fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima do fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 8 °C
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Tipo de tensão
- AC
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 500 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 850 m³/h
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 1-70 °C
- Peso do produto (kg)
- 25 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043102
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensões do produto (mm)
- 1556 mm x 485 mm x 142 mm
- Número do artigo
- 12883304055
- Tampa/capa colorida
- cinzento claro
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 7035
- Frequência nominal
- 60 Hz
- Consumo máximo de corrente a 60 Hz
- 0,79 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 0,97 A
- Proteção de IP (interna)
- 55
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 54 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 0,091 W
- Tipo de fusível preliminar
- gG
- Valor pré-fusível
- 2 A
- Capacidade de refrigeração em W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
- 17061 btu/h
- Temperatura máxima do fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima do fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 46 °F
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Tipo de tensão
- AC
- Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
- 500 cfm
- Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
- 850 m³/h
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 34-158 °F
- Peso do produto (lb.)
- 55 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043102
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensões do produto (polegadas)
- 61.3 inch x 19.1 inch x 5.6 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.69 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.34 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 248.85 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 248.85 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6302 115V 230V | N/A | 2.79 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6302 115V 230V | N/A | 3.61 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 6302 115V 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 10 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1556 mm
- Z
- 142 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 11.1 in
- C
- 8.66 in
- D
- 0.39 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 12.4 in
- I
- 13.78 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 61.26 in
- Z
- 5.59 in
Dimensões