You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PWS 6302 400V~ 7035"

A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.

  • Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
  • Acessibilidade para manutenção - O fácil acesso aos componentes do ventilador e da válvula simplifica a manutenção
  • Opção de ligação na parte superior - As ligações de água superiores opcionais aumentam a segurança operacional
  • Desempenho em termos de energia e segurança - Proporciona o mais alto nível de segurança e eficiência energética em aplicações exigentes
  • Tampa de aço pintável - A tampa de aço resistente pode ser facilmente pintada para combinar com as cores do armário ou da empresa
Dados técnicos
Número do artigo
12883309055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
60 Hz
Consumo máximo de corrente a 50 Hz
0,4 A
Consumo máximo de corrente a 60 Hz
0,4 A
Corrente de arranque a 50 Hz
0,49 A
Corrente de arranque a 60 Hz
0,59 A
Proteção de IP (interna)
55
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
54 dB(A)
Número de fases
2
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,053 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,075 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
2 A
Pressão de funcionamento admissível (bar)
10 bar
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 200 L)
2687 W
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 400 L)
3000 W
Temperatura máxima do fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima do fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
50 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
8 °C
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
360-440 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
400-400 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
521 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
1-70 °C
Peso do produto (kg)
28 kg
GTIN (EAN)
4061131043133
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (mm)
1556 mm x 485 mm x 142 mm
Número do artigo
12883309055
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
60 Hz
Consumo máximo de corrente a 50 Hz
0,4 A
Consumo máximo de corrente a 60 Hz
0,4 A
Corrente de arranque a 50 Hz
0,49 A
Corrente de arranque a 60 Hz
0,59 A
Proteção de IP (interna)
55
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
54 dB(A)
Número de fases
2
Consumo de energia nominal a 50 Hz
0,053 W
Consumo de energia nominal a 60 Hz
0,075 W
Tipo de fusível preliminar
gG
Valor pré-fusível
2 A
Capacidade de refrigeração em W10/A35 (50 Hz, BTU, 400 L)
10236 btu/h
Temperatura máxima do fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima do fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
122 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
46 °F
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
360-440 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
400-400 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar interno a 50 Hz (cfm)
521 cfm
Caudal de ar interno a 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
34-158 °F
Peso do produto (lb.)
62 lb.
GTIN (EAN)
4061131043133
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (polegadas)
61.3 inch x 19.1 inch x 5.6 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 248.85 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 248.85 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.62 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.1 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op. inst. PWx 6302 400V 460V N/A pdf 3.27 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Op. inst. PWx 6302 400V 460V N/A pdf 2.79 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 6302 400V~ 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensões
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
10 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1556 mm
Z
142 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
0.39 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
61.26 in
Z
5.59 in